Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota.
La protección contra sobretensiones del tipo 1, 2 y 3 protege frente a fallos y defectos provocados por las sobretensiones. Si no se dispone de una protección efectiva, se generarán altos costes por los fallos de la instalación. En el peor de los casos, se deberán reparar o sustituir los equipos afectados. Con el concepto de varios niveles de Phoenix Contact protegerá sus instalaciones y equipos de forma efectiva.
Más informaciónDescargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con contacto de indicación remota.
Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por una protección enchufable y un elemento de base con conexión push-in. Para redes de suministro eléctrico monofásicas con indicación de estado y señal remota integradas. Tensión nominal: 230 V AC/DC
Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones no enchufable a prueba de corriente de fuga basado en descargadores de arco para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE separadas (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), para el uso aguas arriba del contador, para las clases de protección contra rayos III y IV, con señal remota.
Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones no enchufable a prueba de corriente de fuga basado en descargadores de arco para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE separadas (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), para el uso aguas arriba del contador, para las clases de protección contra rayos III y IV.
Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones no enchufable a prueba de corriente de fuga basado en descargadores de arco para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE comunes (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3 y PEN), para el uso aguas arriba del contador, para las clases de protección contra rayos III y IV, con señal remota.
Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones no enchufable a prueba de corriente de fuga basado en descargadores de arco para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE comunes (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3 y PEN), para el uso aguas arriba del contador, para las clases de protección contra rayos III y IV.
Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones no enchufable a prueba de corriente de fuga basado en descargadores de arco para redes de suministro eléctrico monofásicas con N y PE separadas (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), para el uso aguas arriba del contador, para las clases de protección contra rayos III y IV, con señal remota.
Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones no enchufable a prueba de corriente de fuga basado en descargadores de arco para redes de suministro eléctrico monofásicas con N y PE separadas (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), para el uso aguas arriba del contador, para las clases de protección contra rayos III y IV.
Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por una protección enchufable y un elemento de base con conexión por tornillo. Para redes de suministro eléctrico monofásicas con indicación de estado y señal remota integradas. Tensión nominal: 230 V AC/DC
Descargador de sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de alimentación de corriente trifásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 4 conductores: L1, L2, L3, PEN), con contacto de indicación remota.
Familia de productos Safe Energy Control
La familia de productos SEC (Safe Energy Control) es sinónimo de duración extraordinaria y máxima densidad de potencia en el campo de la protección contra corrientes de rayo y sobretensiones. Gracias a los descargadores de arco de tecnología líder le ofrecemos una protección ininterrumpida de su instalación. La coordinación directa entre el descargador de arco y el varistor en los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones special ofrece la máxima protección para sus equipos sensibles, incluso en caso de sobretensiones dinámicas. Al mismo tiempo, la familia ofrece el primer dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 3 de todo el mundo con tecnología de conexión push-in para una instalación sencilla y rápida. El diseño compacto y uniforme, así como el uso sin fusible previo, completan la familia SEC.
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2: FLT-SEC-P-T1-3S-350
Cada descargador de corrientes de rayo de tipo 1 cumple altos requisitos de capacidad de derivación. Al mismo tiempo, es también un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2. Si un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 posee la clase de ensayo II significa que posee una información redundante y no representa ninguna cualificación adicional. Por tanto, a este tipo de módulos de protección se les denomina descargadores combinados contra rayos y sobretensiones (SPD de tipo 1+2). Un descargador combinado contra rayos y sobretensiones es además un módulo de protección que cumple ambas clases de ensayo.
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial: FLT-SEC-T1+T2-3S-350
El descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial es muy diferente al descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2. La diferencia reside fundamentalmente en que el descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial incluye dos módulos de protección independientes que están conectados en paralelo en un espacio reducido. El descargador de arco que conecta tensiones (SPD de tipo 1+2) funciona de forma óptima junto con un varistor limitador de tensiones (SPD de tipo 2). Dos módulos de protección autárquicos en un bloque compacto se encargan así de lograr un tiempo de respuesta óptimo, la mejor protección de la instalación y una larga vida útil de los componentes.
Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2: VAL-SEC-T2-3S-350
Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2 normalmente están montados en subdistribuciones o armarios de control para máquinas. Constituyen el segundo nivel de protección en un concepto de protección contra sobretensiones de tres etapas. Los SPD de tipo 2 deben poder derivar de manera segura sobretensiones de descargas de rayo indirectas o maniobras de conmutación. Las sobretensiones mediante maniobras de conmutación suelen ser muy dinámicas y se producen con mucha más frecuencia que las sobretensiones por rayos. En este caso, resulta muy útil una tecnología con un tiempo de respuesta rápido, p. ej. la tecnología de varistores.
Protección de equipos de tipo 3: PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Normalmente, los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 3 están montados directamente delante de los equipos terminales que deben protegerse. Por ello, se denominan también protección de equipos. Debido a los distintos entornos de instalación, los SPD de tipo 3 están disponibles en distintos diseños:
Con la protección contra sobretensiones adecuada, se garantiza la disponibilidad de su aplicación. Ya sea para la generación de energía renovable y, por tanto, limpia, o para la movilidad del futuro, una protección adecuada contra sobretensiones resulta sencillamente indispensable. Los edificios conectados en red, las plantas industriales y su infraestructura son la base de la creación de valor automatizada.
Para garantizar que sus instalaciones e inversiones sigan estando disponibles y siendo productivas, le ofrecemos los productos de protección contra sobretensiones adecuados para casi todas las aplicaciones y estructuras de la red de alimentación.
Protección contra sobretensiones tipo 1, tipo 2 y tipo 3
Los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones y los descargadores contra rayos de tipo 1 se utilizan aguas arriba del contador. Deben cumplir los máximos requisitos, ya que deben proteger frente a los efectos de las descargas de rayo directas. En el entorno de instalación típico de la alimentación principal, el requisito en cuanto a la resistencia a cortocircuitos es muy elevado. Con el fin de satisfacer estos requisitos, se precisa una tecnología potente como la tecnología de descargadores de arco.
Los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 son descargadores de corriente de rayo que, además de la prueba de corriente de rayo, cumplen con las pruebas requeridas de los dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2. El descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial ofrece una característica particular. En él se combinan potentes descargadores de arco directamente con dispositivos de protección contra sobretensiones basados en varistores.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 2 con baja capacidad de derivación se instalan aguas abajo del contador. Normalmente están montados en subdistribuciones o en armarios de control de máquinas. Los dispositivos de protección contra sobretensiones deben poder derivar sobretensiones inducidas de descargas de rayo indirectas o maniobras de conmutación, pero no corrientes de rayo directas. En este caso, resulta muy útil una tecnología de descargadores con tiempo de respuesta rápido, como la tecnología de varistores.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 3 con la capacidad de derivación más baja, también denominada protección de equipos, se colocan lo más cerca posible del equipo terminal. Para las líneas de señal, se precisan dispositivos de protección contra sobretensiones especiales. Estos están montados directamente delante de los equipos terminales que deben protegerse. Debido a los distintos entornos de instalación, los equipos están disponibles en distintos diseños. Además del montaje para carril DIN convencional, existen productos para el montaje en tomas de corriente o el montaje directo en una placa de circuito impreso del equipo terminal.
Tecnológicamente, la protección contra sobretensiones de tipo 3 es similar a la de tipo 2 basada en varistores, pero los requisitos en cuanto a capacidad de derivación son incluso menores que los del tipo 2. La protección contra sobretensiones del tipo 2/3 está principalmente prevista para cables que se guían al interior de un edificio desde el exterior.