Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por una protección enchufable y un elemento de base con conexión push-in. Para redes de suministro eléctrico monofásicas con indicación de estado y señal remota integradas. Tensión nominal: 230 V AC/DC
Protección contra sobretensiones de tipo 3
La protección contra sobretensiones de tipo 3 completa el concepto de protección. Como protección de equipos, limita los últimos pulsos, los cuales pueden provocar daños en la instalación en edificios o en la instalación en sí. Los SPD de tipo 3 se instalan directamente delante del equipo terminal. De este modo, protegen incluso equipos terminales sensibles, como servidores, sistemas de control o fuentes de alimentación.
Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 120 V AC/DC
Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 24 V AC/DC
Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por una protección enchufable y un elemento de base con conexión por tornillo. Para redes de suministro eléctrico monofásicas con indicación de estado y señal remota integradas. Tensión nominal: 230 V AC/DC
Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 120 V AC/DC
Protección contra sobretensiones de tipo 3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 24 V AC/DC
Protección contra sobretensiones de tipo 3, compuesta por protección enchufable y elemento de base con conexión por tornillo, con indicación de estado y señal remota integradas para redes de suministro eléctrico monofásicas. Tensión nominal: 230 V AC
Protección contra sobretensiones de tipo 3 para montaje universal en cajas de instalación, canaletas, o instalaciones empotradas. Circuito con control de temperatura, indicación acústica de defecto.
Conector de repuesto para protección contra sobretensiones de tipo 2/3 de la serie de productos PLT-SEC-…-UT/PT. Tensión nominal 230 V.
Elemento de base para protección enchufable de la serie de productos PLT-SEC-…-UT/PT con contacto de indicación remota.
Sus ventajas
- Empleo versátil gracias a la potente protección para aplicaciones AC y DC
- Mayor seguridad en caso de sobrecarga eléctrica y térmica mediante un dispositivo de desconexión
- Siempre informado sobre el estado del descargador mediante indicaciones de estado mecánicas y ópticas y el contacto de indicación remota
- Facilidad de mantenimiento gracias a que los módulos de protección son enchufables
Protección contra sobretensiones de tipo 3 montable en carril DIN para equipos terminales
Protección contra sobretensiones de uso universal de tipo 3 PLUGTRAB-SEC
Proteja las aplicaciones AC y DC con los fiables dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 3 de la familia PLUGTRAB-SEC. El dispositivo de desconexión interno ofrece un alta seguridad en caso de sobrecarga eléctrica y térmica. Eleve la vida útil y disponibilidad de la instalación gracias a la protección óptima de su fuente de alimentación industrial. La tecnología de conexión push-in permite una instalación rápida y sin herramientas. El hecho de que sean enchufables permite un mantenimiento y una comprobación sencillos.
Resumen de todas las propiedades:
- Potente protección de equipos terminales basada en varistor para fuentes de alimentación industriales
- Opcionalmente con tecnología de conexión por tornillo o push-in
- Indicación de estado óptica y contacto de indicación remota libre de potencial para monitorización del estado de funcionamiento de forma cómoda
- Uso universal
Protección contra sobretensiones como protección de equipos de tipo 3 para el montaje en canales para cables o sistemas bajo suelo
Protección de equipos de tipo 3 para canales para cables o sistemas bajo suelo BLOCKTRAB
La familia de productos BLOCKTRAB protege sus equipos terminales de las sobretensiones y están ocultos en los canales para cables o sistemas bajo suelo. La solución adecuada no siempre es un producto que se puede montar sobre carril DIN. El BLT-T3 se instala en cajas de montaje de equipos, canales para cables o sistemas bajo suelo. La instalación del BLT-SKT se realiza en la parte posterior de las tomas de corriente convencionales. Los consumidores conectados permanecen en funcionamiento incluso en caso de una sobrecarga:
- Protección contra sobretensiones oculta mediante la instalación en cajas de montaje de equipos o cajas empotradas
- Directamente instalable con conductores premontados e identificados con colores
- Señalización acústica en caso de sobrecarga
- Uso universal gracias al diseño compacto
Protección contra sobretensiones estrecha de tipo 3 para fuentes de alimentación de 24 V
Protección contra sobretensiones estrecha de tipo 3 para aplicaciones de 24 V DC TERMITRAB complete
Con nuestra protección contra sobretensiones más estrecha de tipo 3 protegerá la fuente de alimentación de 24 V de equipos terminales como E/S o sistemas de control. El diseño estrecho de solo 6 mm le permite una instalación con ahorro de espacio. Nuestros módulos de protección enchufables se pueden comprobar y cambiar con facilidad.
- Ahorro de espacio en la instalación
- Nivel de protección bajo
- Opcionalmente con tecnología de conexión por tornillo o push-in
- Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga
Protección de equipos terminales de tipo 3 para tomas de corriente como adaptadores
Protección de equipos de tipo 3 como adaptador MAINTRAB
Los adaptadores para tomas de corriente de red son perfectos para el reequipamiento de la protección contra sobretensiones delante de equipos terminales electrónicos. El LED verde indica la función de sobretensión del módulo de protección. Todos los consumidores conectados están protegidos del mejor modo posible. La protección contra sobretensiones delante de una regleta de enchufes y todos los equipos terminales conectados están protegidos contra sobretensiones.
Los adaptadores con protección de interfaz protegen simultáneamente la fuente de alimentación y otra interfaz frente a sobretensiones.
- Reequipamiento sencillo en instalaciones existentes
- Dispositivo de desconexión seguro
- Accesorios necesarios incluidos
- Se ofrecen variantes específicas para cada país