El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Configuradores Phoenix Contact ofrece una cartera muy variada e innovadora de productos y soluciones en la electrotecnia industrial. Con frecuencia, las combinaciones técnicas son variadas y difíciles de reconocer a simple vista. Existen muchos configuradores que le ayudan a buscar el producto correcto o la solución adecuada para su aplicación, así como a adaptarlo a sus necesidades.

Configurador en la pantalla de un portátil

¿Ya ha guardado una configuración?

A continuación, indique el ID de su configuración en el campo de búsqueda superior. Recibirá inmediatamente acceso a la versión actual de su configuración.

Rotulación, montaje e instalación Apoyo en los procesos de la fabricación de armarios de control

En la fabricación de armarios de control, las interrupciones del sistema alargan el proceso de planificación, adquisición y producción de regleteros de bornas o cajas de conexión. Los programas de software contribuyen de forma clara a garantizar la eficiencia en todo el proceso: garantizan el flujo de datos continuo y ofrecen la interfaz con los configuradores necesarios y los programas CAE.

Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.

Sistema de entrada de cables CES

Configurador para el sistema de entrada de cables CES

Componga su sistema de entrada de cables personalizado con el configurador CES. Combine las juntas pasacable de nuestro amplio programa para cables redondos o AS-Interface y complete su solución con los accesorios adecuados.

Conmutación, medición y supervisión Configuradores para su adaptación de señales personalizada

En las aplicaciones industriales, los sensores y actuadores envían y reciben una diversidad de señales y valores de medición. Estos se deben transmitir, evaluar y supervisar de forma fiable desde el nivel de campo hasta el nivel del sistema de control y viceversa. Configure los productos adecuados para su aplicación.

Configurador del sistema de monitorización de energía

Configurador para su sistema de monitorización de energía

Configurador para su sistema de monitorización de energía

Configure el sistema completo ideal para sus necesidades. Para garantizar que su sistema se adapta perfectamente a sus necesidades individuales, puede elegir entre una amplia gama de equipos de medición y otros accesorios.

Obtenga su sistema con un Edge PC (EPC) y un software de gestión de la energía instalado, así como con accesorios en una red preparada por nosotros.

Conexión Configuradores para la tecnología de conexión y conexión de equipos para interiores y exteriores

Encuentre la tecnología de conexión o conexión de equipos adecuada para su aplicación. Los configuradores le ayudan a conseguir su solución personalizada. Elija los parámetros técnicos como, por ejemplo, colores, codificaciones, longitudes de los cables y piezas de la carcasa.

Configurador para los bloques de distribución FIX, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos

Configurador para los bloques de distribución FIX, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos

Configurador para los bloques de distribución FIX y bloques de bornas para equipos

Utilice nuestro configurador y elabore su solución personalizada. Con el configurador pueden elaborarse de forma sencilla e intuitiva soluciones personalizadas en distintos colores a partir de los bloques de distribución, bloques distribuidores de funciones y bloques de bornas para equipos.

Bornas de medición seccionables de la línea ME

Bornas de medición seccionables

Configurador para bornas de medición seccionables

Configure su diseño personalizado de juegos de transformadores de medición. Además de la selección de las bornas de energía adecuadas, los accesorios para la comprobación y el cortocircuito de los transformadores de corriente pueden colocarse en función de la aplicación.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Configurador de los sistemas enchufables de prueba FAME modulares

Configure sus sistemas enchufables de prueba FAME personalizados para realizar rápida y fácilmente pruebas de funcionamiento de los transformadores de corriente y tensión, así como de los contactos de disparo y de aviso.

Distribuidores de maniobra

Distribuidores de maniobra

Configurador de distribuidores de maniobra PTRV

Configure su distribuidor de maniobra personalizado para la clasificación clara de señales en el entorno de automatización.

Matrices de marshalling en las que se introduce manualmente un conductor

Matrices de marshalling

Configurador para matrices de marshalling PTMC

Configure sus matrices de marshalling personalizadas. Consiga, gracias al diseño compacto, una alta densidad de señales al maniobrar en el campo de la automatización.

VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control

Configurador de cableado del sistema para sistemas de control

Configurador: VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control

Configure su solución Plug and Play personalizada. La interfaz de usuario intuitiva y los modelos en 3D garantizan un manejo sencillo. Con solo unos clics, puede seleccionar los componentes de su solución, que constan de adaptadores frontales, cables de sistema y módulos de transferencia de señales.

Bornas para placa de circuito impreso para la conexión sencilla en la placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso para la conexión sencilla en la placa de circuito impreso

Configurador de bornas para placa de circuito impreso

Cree la variante deseada de las bornas para placa de circuito impreso. Aproveche nuestra amplia cartera y seleccione el producto que desee según el color, la impresión y la codificación.

Bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular

Bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular

Configurador para bornas para placa de circuito impreso modulares

Configure su solución de bloques de conexión a partir de bornas para placa de circuito impreso modulares de la serie SPT modular y añádala directamente a la cesta de productos al final del proceso de configuración. Recibirá automáticamente un código de artículo personal junto con la fecha de entrega estimada.

Conectores para placa de circuito impreso para conexiones de conductor flexibles

Conectores para placa de circuito impreso para conexiones de conductor flexibles

Configurador para conectores para placa de circuito impreso

Encuentre el conector adecuado y configúrelo con distintos colores, impresiones o codificaciones. Con pocos clics, accederá al producto a medida.

Carcasa de base para la fijación segura en la placa de circuito impreso y la conexión a un conector

Carcasa de base para la fijación segura en la placa de circuito impreso y la conexión a un conector

Configurador de carcasas de base para placas de circuito impreso

Las carcasas de base ofrecen conexiones fáciles de montar entre la placa de circuito impreso y el conector. El configurador le muestra múltiples variantes de sus carcasas de base según el color, la impresión y la codificación.

Conectores hembra IDC preconfeccionados de la serie FR 1,27

Conectores hembra IDC preconfeccionados de la serie FR 1,27

Configurador de conectores placa a placa

Diseñe su módulo personalizado con nuestro configurador. Con la ayuda de la visualización en 3D, creará exactamente la confección de cables que satisfaga sus requisitos individuales. Seleccione el número de polos y la longitud del cable, determine la orientación de los conectores y añada una descarga de tracción opcional.

Representación de varias bornas pasamuros de potencia

Bornas pasamuros de potencia para altas corrientes a través de la pared

Configurador para bornas pasamuros de potencia

Configure su borna pasamuros de potencia personal para transmitir de forma fiable altas corrientes a través de la pared hasta su aplicación. Aproveche las numerosas opciones de personalización en la formación de bloques, la fijación y la impresión.

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador para cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cables a medida.

Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD

Distribución de energía IPD configurada cómodamente y de forma personalizada

Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación

Configure cómodamente su distribución de energía con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD. Solo tiene que adaptar las conexiones enchufables y las longitudes de los cables según sus necesidades. La guía de menús intuitiva y la representación 3D hacen que la configuración sea un juego de niños. Exporte la lista de artículos o bien realice directamente el pedido de su solución.

Conectores industriales de la serie HEAVYCON

Configurador para conectores industriales

El configurador HEAVYCON le ayuda de forma óptima a diseñar su conector personalizado. Gracias a los sencillos filtros, a las imágenes de producto en 2D y 3D, así como a una interfaz de usuario intuitiva, podrá configurar sus conectores en pocos pasos y sin errores. Podrá exportar o enviar la lista de artículos, o bien realizar directamente el pedido de su solución.

Configurador para cajas para electrónica en una tablet

Cajas de campo y cajas para carril

Configurador de cajas para electrónica

Cree su caja para electrónica tanto para interiores como para exteriores: seleccione la serie de cajas que desee, la parte inferior adecuada y la tapa. Añada la tecnología de conexión adecuada y ¡listo!

Tapa para la caja para carril de la serie ICS

Adaptación personalizada de la forma y el color: tapa para la caja para carril de la serie ICS

Configurador de tapas personalizadas para cajas de la serie ICS

Diseñe sus propias tapas personalizadas para las cajas de la serie ICS. Utilice la impresión 3D de PROTIQ para la creación de prototipos. Si ya ha elegido un diseño, su tapa personalizada pasará a producirse en serie.

Suministro, carga y protección Configuradores para fuentes de alimentación, interruptores para protección de equipos y protección contra sobretensiones

Encuentre de forma rápida y sencilla los productos adecuados para alimentar y proteger su aplicación de la mejor forma posible. Nuestros configuradores de productos le ayudan al respecto. Para obtener una propuesta de producto adecuada, ajuste los parámetros según sus requisitos.

Fuentes de alimentación QUINT POWER

QUINT POWER – Adaptación óptima a su aplicación

Configurador de fuentes de alimentación QUINT POWER

Ajuste de forma personalizada distintos parámetros, como señales de umbral, curvas características o la tensión de salida. Puede pedir la fuente de alimentación personalizada a partir de una unidad.

Configurador CAPAROC en una tablet

Sistema personalizado con el configurador CAPAROC

CAPAROC – Configurador para el sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos

Diseñe su sistema de interruptores para protección de equipos personalizado a la medida de sus necesidades. Además, recibirá todos los datos de planificación importantes, como los modelos 2D y 3D, una hoja de datos del sistema y un código de artículo individual. Pida su sistema personalizado a partir de una unidad.

Interruptores para protección de equipos modulares y enchufables con características de disparo electrónico o termomagnético

Interruptores para protección de equipos modulares y enchufables con características de disparo electrónico o termomagnético

Configurador de soluciones de interruptores para protección de equipos enchufables

Encuentre el interruptor de potencia adecuado para su aplicación. Según la fuente de alimentación, la línea y el consumidor, el configurador determina la sección transversal mínima y la longitud de línea adecuada.

Configurador para protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación

Configurador de protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación

Tras seleccionar los parámetros técnicos de su instalación, nuestro configurador le ayudará a encontrar la protección contra sobretensiones óptima para su sistema de fuentes de alimentación.

Configurador para dispositivos de protección contra sobretensiones para la tecnología de medición, control y regulación

Uso del configurador para dispositivos de protección contra sobretensiones para la tecnología de medición, control y regulación

Configurador para la protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

En la tecnología MCR, diversas líneas conectan numerosas interfaces. Mediante estas líneas, las sobretensiones pueden acoplarse en todas las interfaces. Llegue en dos pasos a la protección contra sobretensiones adecuada para la tecnología MCR.

Dispositivo de protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Dispositivos de protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Configurador de protección contra sobretensiones para tecnología de la información

Coloque la protección contra sobretensiones adecuada para sus redes de datos.

Dispositivos de protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras

Dispositivos de protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras

Configurador para protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras

Configure aquí la protección contra sobretensiones adecuada para sus instalaciones emisoras y receptoras.

Instalación fotovoltaica

Configurador de cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Para proteger permanentemente la instalación de las corrientes de rayo y las sobretensiones de todo tipo, ofrecemos la correspondiente protección contra sobretensiones.