Comunicación remota industrial

Acceso en todo el mundo a máquinas e instalaciones – interconectadas de forma segura, flexible y preparadas para el futuro.
Una persona con una tablet durante el acceso remoto

Como socio competente para redes remotas, le ofrecemos soluciones integrales de mantenimiento remoto y tecnología de telecontrol. Nuestra amplia cartera de productos permite el acceso por cable e inalámbrico a máquinas e instalaciones – en todo el mundo y de forma segura. Con el 5G industrial, creamos una conexión de red flexible y preparada para el futuro para su comunicación industrial.

Redes preparadas para el futuro

Las máquinas y las instalaciones suelen estar muy repartidas. La conexión segura de estaciones descentralizadas a la sala de control puede llevarse a cabo con las múltiples opciones de la comunicación remota. Esta permite el acceso, así como una monitorización continua de los datos de proceso desde un punto central. Phoenix Contact ofrece aquí una amplia cartera de productos para el acceso remoto inalámbrico y por cable.

Conozca las diferentes formas de acceder de forma remota a sus instalaciones:

  • Mantenimiento remoto: con el acceso directo en todo el mundo a sistemas de control y redes Ethernet pueden realizarse rápidamente y con eficiencia trabajos de mantenimiento y asistencia técnica.
  • Telecontrol: la transmisión segura y continua de datos de proceso a la sala de control permite monitorizar y regular incluso las estaciones alejadas remotas y subterráneas.
  • Control y monitorización remotos: con los avisos de advertencia temprana proactivos y precisos por mensaje SMS o correo electrónico se solucionan fallos rápidamente y se minimizan las paradas de producción.
Red industrial

Comunicación remota a través de 5G industrial

Acceso remoto a través de 5G

El 5G, como nuevo estándar de radiotelefonía móvil, amplía considerablemente las posibilidades de comunicación industrial. Además de las altas velocidades de transmisión de datos, admite un mayor número de dispositivos y bajas latencias con una alta fiabilidad. En las aplicaciones clásicas de mantenimiento remoto y telecontrol, a menudo es necesaria una comunicación a largas distancias. Aquí es donde entra en juego la red de radiotelefonía móvil pública, ya que está disponible en todo el mundo y proporciona acceso a Internet incluso en lugares remotos.

Con el 5G industrial, se pueden realizar, por ejemplo, redes privadas, lo que permite cumplir todos los requisitos para una conexión en red flexible y de futuro garantizado en aplicaciones móviles y altamente flexibles. Las ventajas de una red privada residen en que la empresa puede rastrear, analizar y configurar de forma flexible el tráfico de datos según sus preferencias. Estaremos encantados de asesorarle sobre las nuevas posibilidades del 5G.

Acceso remoto seguro a ICS
Whitepaper

Este Whitepaper muestra cómo el acceso remoto a sistemas de automatización industrial puede implementarse de forma segura y flexible. Este informa sobre los riesgos de seguridad típicos, aborda los requisitos prácticos y ofrece recomendaciones específicas de buenas prácticas. Descubra cómo afrontar con éxito los retos del acceso remoto en su empresa.

Descargarlo ahora gratuitamente
Personal de asistencia técnica durante el mantenimiento remoto
Logotipo de LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security ¡Forme parte de nuestra comunidad ahora!

Las redes de comunicación industriales nos permiten transmitir datos de forma fiable desde el campo hasta el nivel del sistema de control y la nube. En nuestra página de LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security encontrará información interesante sobre la disponibilidad de la red, la ciberseguridad, el mantenimiento remoto y mucho más. ¡Pase a formar parte de nuestra comunidad!