Componentes para la automatización de edificios

Tecnología de automatización para Niagara Framework®

Encuentre la tecnología de automatización adecuada para monitorizar, controlar y optimizar las funciones de los edificios. Aproveche nuestra amplia cartera de unidades de control, nuestro sistema de gestión de edificios y nuestro software de análisis en la nube.

Nuevos productos

Control de edificios ILC 2250 BI
Sistema de control para la automatización de espacios

Sistema de control para la automatización de edificios centralizada

Cuando la fiabilidad es prioritaria

Para realizar proyectos complejos con los requisitos de la CRA, la familia de productos ILC 2x50 BI se ha ampliado con una clase de potencia mayor. Con hasta 63 módulos de ampliación de E/S, el control de edificios es ideal para automatizar instalaciones primarias o pisos enteros.

Características principales

  • Procesador de cuatro núcleos con más memoria
  • Funciones de seguridad ampliadas
  • Switch Ethernet de cuatro puertos integrado
  • Se pueden conectar hasta 63 módulos de E/S
  • Ingeniería con Emalytics y Niagara Framework®
  • Servidor web integrado
  • 2 puertos USB C

Sus ventajas

  • Preparado para el futuro gracias a una mayor potencia de cálculo
  • Seguridad total, ya que se cumplen las especificaciones de la Ley de Ciberresiliencia (CRA)
  • Los protocolos IoT y de edificios pueden integrarse a la perfección
  • Sustitución sencilla del ILC 2050 BI (-L) para reequipamiento

Sistema de control para la automatización de espacios

Gran número de canales de E/S de uso flexible

El sistema de control modular de la familia de productos Catan en formato REG puede utilizarse de forma flexible gracias a los canales de E/S multifuncionales. Los distintos módulos de ampliación se interconectan a través de Single Pair Ethernet. La pantalla enchufable facilita la puesta en servicio y el mantenimiento.

Características principales

  • Diseño REG compacto
  • Canales de E/S optimizados para la automatización de espacios
  • Switch Ethernet de 3 puertos integrado
  • Conexión de hasta 16 módulos de E/S mediante SPE
  • Soporte multiprotocolo basado en Ethernet, RS-485 y USB
  • Ingeniería mediante Emalytics y el framework Niagara

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio y costes gracias a la gran flexibilidad de configuración de las E/S
  • Soporte para la puesta en servicio y el mantenimiento con pantalla enchufable para el manejo local
  • El potente bus de ampliación también permite la instalación distribuida
  • Interfaces para aplicaciones del Internet de las cosas
  • Etiqueta de sostenibilidad "Cradle to Cradle" incorporada en el diseño

Controles de edificios y módulos de ampliación


Controles de edificios

Sistemas de control para la automatización de edificios y salas

Descubra nuestras unidades de control para la digitalización de sus edificios existentes o de nueva construcción. Más información sobre una integración de sistemas sostenible de instalaciones primarias y tecnologías innovadoras en la automatización de salas.

Sistema de gestión de edificios (sistema de gestión de baterías)


Captura de pantalla de Emalytics

Sistema de gestión para la automatización de edificios

Descubra cómo puede utilizar nuestro sistema de gestión de edificios Emalytics basado en Niagara Framework® para interconectar de forma inteligente y analizar de forma integral sus instalaciones, sistemas y comercios.

Logotipo de la alianza entre Niagara Framework® y Tridium

¿Está buscando un socio adecuado para Niagara Framework®?

La asociación "Powered by Niagara" describe la estrecha colaboración entre Tridium y Phoenix Contact en el desarrollo de soluciones de hardware y software para la automatización de edificios sobre la base del Niagara Framework® abierto. La distinción adicional de la alianza Platinum, la máxima distinción del "Growth Partner Program (GPP)" de Tridium, subraya el éxito conjunto.

Sus ventajas con nuestra alianza

  • Aumente la eficacia de sus proyectos con nuestras exclusivas bibliotecas de software y ofertas de formación
  • También puede utilizar nuestros innovadores sistemas de control para integrar perfectamente proyectos de software de otros socios en el Niagara Framework®
  • Benefíciese de uno de los socios de la red más importantes con una cartera especialmente amplia de un solo proveedor, desde la fuente de alimentación hasta conceptos de ciberseguridad
Funcionamiento del edificio basado en datos
Digitalice edificios fácilmente con nuestra solución en la nube

Con nuestra Smart Building Cloud reducirá significativamente sus costes operativos corrientes, aumentará la eficiencia de su edificio y mantendrá la flexibilidad del sistema.

Descubrir las soluciones
Manejo del control de edificios con una tablet