La gama de productos Catan combina Niagara Framework® con el moderno control de edificios y, al mismo tiempo, permite seguir utilizando las infraestructuras KNX existentes.
Catan puede convertir sin problemas las redes KNX en una automatización de edificios apta para IoT y utiliza de forma eficiente el cableado KNX existente – lo que es posible gracias a la tecnología Single Pair Ethernet (SPE) y los módulos de ampliación correspondientes.
Inline, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie, interfaz: RS-485: 1; Comunicación mediante datos de proceso; velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: Conector Inline incluido