El módulo de ampliación DALI complementa la familia de productos Catan con un potente control de la iluminación para 4 líneas DALI independientes. Es compatible con el estándar DALI-2, incluida la función multimaestro para integrar sensores DALI. Tiene integrada una alimentación de bus. La certificación DiiA garantiza la compatibilidad con todos los productos DALI certificados. También ofrece 8 salidas digitales, que pueden utilizarse alternativamente para la entrada digital o la función de contador. El equipo cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® de nivel Bronce.
CATAN DALI MM4 DOI8
-
Interfaz de datos
1371363
Módulo de ampliación para controlador Catan.
Actualmente solo puede utilizarse junto con CATAN C1 EN y Emalytics/Niagara. El uso a través de la app Symcon está en preparación.
4 líneas DALI, DALI-2, multimaestro, fuente de alimentación DALI integrada, 8 DOI. Manejo prioritario local mediante CATAN CONTROL PANEL. Conexión al controlador Catan a través de Single Pair Ethernet.
Detalles de producto
| Dimensiones sin pantalla encajada | |
| Anchura | 89,7 mm |
| Altura | 60,7 mm |
| Longitud | 107,6 mm |
| Unidad de división | 6 UD (Cajas para carril según DIN 43871) |
| Dimensiones con pantalla encajada | |
| Anchura | 89,7 mm |
| Altura | 68 mm |
| Longitud | 107,6 mm |
| Nota sobre la aplicación | Actualmente, el módulo DALI solo puede utilizarse con CATAN C1 EN y Emalytics/Niagara. El uso con la aplicación Symcon está en preparación. |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN (según DIN EN 60715) |
| Posición de montaje | horizontal |
| Color (Parte inferior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material | Policarbonato (Carcasa) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| DALI-2 | |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Bus de campo: DALI | |
| Denominación | DALI |
| Número de canales | 4 |
| Tensión de alimentación | típ. 16 V DC (Tensión bus) |
| Corriente de salida | 220 mA (garantizado) |
| 250 mA (máximo) | |
| Capacidad de corriente | máx. 180 mA (por canal) |
| Velocidad de transmisión | 1200 bit/s |
| Denominación de la protección | Bus protegido hasta máx. 250 V AC |
| Bus de ampliación (bus Link) | |
| Número de interfaces | 2 (Para módulos de ampliación) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, apantallado |
| Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s |
| Longitud de transmisión | máx. 350 m (Entre dos dispositivos) |
| Conexión para Catan Control Panel | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | USB 2.0 Full speed, conector hembra tipo C |
| Velocidad de transmisión | máx. 12 Mbit/s |
| Digital: Entrada digital (DOI) | |
| Denominación Entrada | Función "Entrada digital" |
| Indicación acerca de la entrada | Conecte el contacto a tierra. |
| Recomendación: Si se utilizan contactos sensibles, como contactos Reed, conecte una resistencia en serie de al menos 100 Ω. | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Corriente de entrada (Contacto) | 1 mA |
| Rango de resistencia de entrada (Señal "0") | > 27 kΩ |
| Rango de resistencia de entrada (Señal "1") | < 1 kΩ |
| Contador: Entrada digital (DOI) | |
| Denominación Entrada | Entradas de contador |
| Frecuencia de entrada | max. 100 Hz |
| Resolución | 1 pulso |
| Digital: Salida digital (DOI) | |
| Denominación Salida | Salidas digitales con función "Entrada digital" (DOI) |
| Indicación acerca de la salida | Para obtener en la salida un nivel de tensión válido para una señal lógica "0", utilice una resistencia de carga <3 kΩ. |
| Cada salida digital se puede parametrizar para la "Función "Entrada digital"". | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Protección contra sobrecarga | |
| Protección contra conexión DC incorrecta (máx. 30 V) | |
| Corriente de salida | máx. 500 mA |
| Tenga en cuenta el derating Corrientes de salida totales hasta 45 °C: 4 A, derating hasta 50 °C: reducción de 0,2 A por Kelvin | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 1,4 mA |
| Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω) |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Longitud de cable admisible | máx. 30 m (para cumplir los requisitos de la CE y garantizar la conformidad con la Directiva CEM) |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Catan |
| Lugar de uso | Uso en interiores |
| Posición de montaje | horizontal |
| Son posibles posiciones de montaje alternativas, pero pueden reducir el rendimiento térmico. | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Apto para Multi Master | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentación: | |
| Denominación | Alimentación |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 5,1 A |
| Consulte el capítulo "Datos complementarios" de la hoja de características. | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Bus de ampliación/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: DALI 1 / DALI 2 / DALI 3 / DALI 4 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: DALI/lógica | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: DALI/tierra funcional | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: DALI/bus de ampliación | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conexiones 1 ... 19 (DALI) |
| Conexiones 1 ... 19 (DALI) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Conexión push-in) | |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Conexiones 31 ... 62 (alimentación eléctrica, bus de enlace, salidas digitales) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Conexión push-in) | |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 50 °C (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1371363 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRHAFA |
| GTIN | 4063151727895 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 236 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 214 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la gran flexibilidad de configuración de las E/S
Integración de un gran número de dispositivos DALI (máx. 256 balastos y 252 sensores)
Puesta en servicio y mantenimiento mediante la pantalla insertable para el manejo local
El bus de ampliación de alto rendimiento también permite una instalación distribuida.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago