CATAN CONTROL PANEL - Pantalla
1371366

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Pantalla táctil para un manejo local prioritario y la configuración del controlador Catan y los módulos de ampliación Catan. Tamaño de la pantalla: 2,4“. Conexión a través del conector USB-C.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Una pantalla insertable estandarizada para todos los módulos Catan
Manejo intuitivo con indicación de estado y anulación de los canales de E/S del módulo inmediatamente inferior
Manejo local también sin conexión al sistema de control
Se muestra información adicional para cada canal, como las denominaciones de los puntos de datos
Pantalla IPS de fácil lectura y alto contraste con sensor táctil capacitivo
Protección del acceso mediante PIN