IB IL DALI MM-V2-PAC - Módulo de comunicación
1199811

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Maestro DALI, Apto para Multi Master, unidad de red DALI integrada, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Maestro DALI con alimentación integrada de bus DALI
Adecuado tanto para servicio maestro individual o multimaestro
Certificado según el estándar DALI-2 (Single Master y Multi Master)
Compatible con el estándar DALI-2