El controlador CATAN C1 es el componente central de la familia de productos Catan para la automatización de edificios y salas. La compacta carcasa de equipo para montaje en carril DIN, con una anchura de tan solo 6 unidades de división, puede instalarse en cualquier armario de distribución eléctrica. La combinación altamente flexible de E/S ofrece un ahorro aún mayor de espacio y costes. Cada canal se puede configurar de manera individual: las entradas universales son adecuadas, entre otras cosas, para sensores de temperatura, interfaces de 0 V ... 10 V o como contadores. De forma alternativa, las salidas se pueden configurar como entradas digitales. El controlador está equipado con un switch gestionado (3 x 1 Gbit/s). El sistema de control utiliza la PLCnext Technology y permite la ejecución de apps de la PLCnext Store. Las aplicaciones específicas la convierten en una plataforma flexible para Smart Building. El sistema de control integra la funcionalidad de un router KNX IP para reenviar telegramas KNX desde y hacia la conexión KNX-TP integrada. Por lo tanto, puede utilizarse como parte de la infraestructura troncal KNX-IP en una instalación KNX.
CATAN C1
-
Sistema de control
1886438
Sistema de control para la automatización de edificios. 14 entradas y salidas configurables. Interfaces: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. manejo prioritario local mediante Catan Control Panel. PLCnext Control para ejecutar aplicaciones de la PLCnext Store.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Catan |
| Lugar de uso | Uso en interiores |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Sistema operativo | Linux con ampliación en tiempo real |
| Procesador | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Memoria de trabajo | 2048 MByte (LPDDR4-RAM) |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de datos remanentes | 5 Gbyte(s) (eMMC) |
| 512 kbyte(s) (MRAM, memoria adicional) | |
| Tensión de prueba: Bus de ampliación/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: LAN/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: TP/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: RS-485/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente máxima | máx. 3,6 A |
| Absorción de corriente típica | 350 mA (Sin carga externa) |
| 400 mA (Con pantalla) | |
| Capacidad de corriente (Puntos de embornaje) | 13,5 A |
| Capacidad de corriente (Conducción entre los puntos de embornaje) | 4 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | integrado (reserva capacitiva) |
| Power reserve | 2 weeks, minimum |
| Universal: Entrada universal (UI) | |
| Denominación Entrada | Entradas universales (UI) |
| Descripción de la entrada | Single Ended |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados, trenzados por pares) |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Salidas de corriente analógicas |
| Resolución (corriente) | 0,01 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerancia absoluta (mA) | máx. 0,05 mA (La medición requiere una resistencia externa en paralelo de 68 Ω.) |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de tensión analógicas |
| Resolución (tensión) | 1 mV |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 5 MΩ |
| Tolerancia absoluta (V) | máx. 3 mV |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (RTD) | Pt 1000 |
| Margen de temperatura | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerancia absoluta | máx. 0,5 K |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Margen de temperatura | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerancia absoluta | máx. 0,5 K |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (TC) | NTC 10k (p. ej. también 10K3A1) |
| NTC 20k (p. ej. también 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (p. ej. también 10K4A1) | |
| Margen de temperatura | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerancia absoluta | máx. 0,5 K (Resistencia del cable máxima: 2 Ω (30 m de cable de cobre con d = 0,8 mm)) |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de resistencia analógicas |
| Tolerancia relativa | máx. 0,1 % (para resistencias >200 Ω) |
| Intervalo de resistencia | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Resolución (resistencia) | 0,01 Ω |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de resistencia analógicas |
| Tolerancia relativa | máx. 1 % (para resistencias >200 Ω) |
| Intervalo de resistencia | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Resolución (resistencia) | 0,1 Ω |
| Digital: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, tipo 2 y 3 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC (Una entrada abierta proporciona siempre una señal 0.) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Digital: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Contactos flotantes |
| Indicación acerca de la entrada | Conecte el contacto a tierra. |
| Descripción de la entrada | Contacto abierto/cerrado |
| Corriente de entrada (Contacto) | 2 mA |
| Rango de resistencia de entrada (Señal "0") | > 27 kΩ |
| Rango de resistencia de entrada (Señal "1") | < 1 kΩ |
| Digital: Entrada digital (DOI) | |
| Denominación Entrada | Función "Entrada digital" |
| Indicación acerca de la entrada | Conecte el contacto a tierra. |
| Recomendación: Si se utilizan contactos sensibles, como contactos Reed, conecte una resistencia en serie de al menos 100 Ω. | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Corriente de entrada (Contacto) | 1 mA |
| Rango de resistencia de entrada (Señal "0") | > 27 kΩ |
| Rango de resistencia de entrada (Señal "1") | < 1 kΩ |
| Digital: Salida universal | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Indicación acerca de la entrada | Cada salida universal puede parametrizarse como entrada digital. Véase la tabla "Función 'Entrada digital'". |
| Contador: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de contador |
| Frecuencia de entrada | máx. 20 Hz (Se impide el rebote de la señal) |
| Resolución | 1 pulso |
| Contador: Entrada digital (DOI) | |
| Denominación Entrada | Entradas de contador |
| Frecuencia de entrada | máx. 100 Hz |
| Resolución | 1 pulso |
| Universal: Entrada digital (UOI) | |
| Denominación Salida | Salidas universales con función "Entrada digital" (UOI) |
| Indicación acerca de la salida | Cada salida universal puede utilizarse para una de las funciones indicadas. |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados, trenzados por pares) |
| Número de salidas | 2 |
| Analógico: Salida universal | |
| Denominación Salida | Salidas de tensión analógicas |
| Modo operativo | Sink y source |
| Corriente de salida (por canal) | máx. 10 mA |
| Resolución (tensión) | 1 mV |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| Tolerancia absoluta (V) | máx. 25 mV |
| Digital: Salida digital (DOI) | |
| Denominación Salida | Salidas digitales con función "Entrada digital" (DOI) |
| Indicación acerca de la salida | Para obtener en la salida un nivel de tensión válido para una señal lógica "0", utilice una resistencia de carga <3 kΩ. |
| Cada salida digital se puede parametrizar para la "Función "Entrada digital"". | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Protección contra sobrecarga | |
| Protección contra conexión DC incorrecta (máx. 30 V) | |
| Corriente de salida | máx. 500 mA |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 1,4 mA |
| Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω) |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Longitud de cable admisible | máx. 30 m (para cumplir los requisitos de la CE y garantizar la conformidad con la Directiva CEM) |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Digital: Salida universal | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Indicación acerca de la salida | Los datos técnicos son idénticos a los de las salidas digitales con función "Entrada digital" (DOI). |
| Conexiones 1 ... 2 (conexión de bus KNX-TP) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | 4 conductores, 2 polos |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor AWG | 22 ... 18 |
| Conexiones 3 ... 62 (fuente de alimentación, bus de enlace, E/S) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Conexión push-in) | |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Protocolos soportados | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Varios (a través de la aplicación Symcon) | |
| Bus KNX-TP | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Borna de conexión de bus KNX |
| Velocidad de transmisión | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Número de interfaces | 3 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Bus de ampliación (bus Link) | |
| Número de interfaces | 2 (Para módulos de ampliación) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, apantallado |
| Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s |
| Longitud de transmisión | máx. 350 m (Entre dos dispositivos) |
| USB | |
| Número de interfaces | 2 (Uso como conexión para el Catan Control Panel y periféricos, USB1 también disponible como USB Ethernet Gadget) |
| Tipo de conexión | USB 2.0 Full speed, conector hembra tipo C |
| Velocidad de transmisión | máx. 12 Mbit/s |
| Tarjeta de memoria: microSDXC | |
| Número | 1 (exclusivamente tarjetas de Phoenix Contact con un máximo de 32 GByte) |
| Tipo de conexión | Slot microSD |
| Dimensiones sin pantalla encajada | |
| Anchura | 89,7 mm |
| Altura | 60,7 mm |
| Longitud | 107,6 mm |
| Unidad de división | 6 UD (Cajas para carril según DIN 43871) |
| Dimensiones con pantalla encajada | |
| Anchura | 89,7 mm |
| Altura | 68 mm |
| Longitud | 107,6 mm |
| Color (Parte inferior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material | Policarbonato (Carcasa) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 50 °C (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Sobretensión transitoria (surge) Criterio B |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Transitorios rápidos (burst) Criterio A, ±500 V,Criterio B, ±1000 V | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Campos electromagnéticos Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Descarga de electricidad estática (ESD) Criterio A, ±4 kV de descarga de contacto, ±8 kV de descarga de aire | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 63044-5-2 Perturbaciones conducidas Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN IEC 63044-5-2 Clase B |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN (según DIN EN 60715) |
| Posición de montaje | horizontal |
| Son posibles posiciones de montaje alternativas, pero pueden reducir el rendimiento térmico. |
| Código de artículo | 1886438 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 264,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 264,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n.º CAS: 75980-60-8) | |
Productos compatibles
-
CATAN DOR6 UI8 - Módulo de relés 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Módulo de entradas/salidas 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Pantalla 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Kit de montaje 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Cable alargador 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Cable alargador 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Alimentación de tensión del bus 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Fuente de alimentación 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Fuente de alimentación 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Fuente de alimentación 1088491
-
EMT (31X12,5)R - Rótulo insertable 0800008
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la gran flexibilidad de configuración de las E/S
El bus de ampliación de alto rendimiento también permite una instalación distribuida.
Perfecta integración en KNX y base para proyectos profesionales de Smart Building con IP Symcon App (PLCnext Store) y el router KNX-IP integrado
Plataforma de automatización abierta para el desarrollo de software por terceros proveedores
Tecnología abierta y preparada para el futuro que garantiza la seguridad de la inversión a largo plazo
Etiqueta de sostenibilidad Cradle-to-Cradle® incorporada en el diseño
Seguridad del software mediante Secure Boot, software firmado digitalmente e identidad del equipo protegida por TPM
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago