El módulo de ampliación CATAN DOR6 UI8 está alojado en una carcasa REG compacta con una anchura de tan solo 6 unidades de división. Amplía un controlador Catan con 8 entradas universales adicionales y 6 salidas de relé para 230 V AC/16 A. Las entradas universales son adecuadas, entre otras cosas, para sensores de temperatura, interfaces de 0 V ... 10 V o como contadores. Los relés biestables disponen de contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos. Se han diseñado para corrientes de entrada muy elevadas. El equipo cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® de nivel Bronce.
CATAN DOR6 UI8
-
Módulo de relés
1371364
Módulo de ampliación para controlador Catan. 8 entradas universales y 6 salidas digitales con relés biestables para 230 V AC/16 A. Manejo local prioritario mediante Catan Control Panel. Conexión al controlador Catan a través de Single Pair Ethernet.
Detalles de producto
| Dimensiones sin pantalla encajada | |
| Anchura | 89,7 mm |
| Altura | 60,7 mm |
| Longitud | 107,6 mm |
| Unidad de división | 6 UD (Cajas para carril según DIN 43871) |
| Dimensiones con pantalla encajada | |
| Anchura | 89,7 mm |
| Altura | 68 mm |
| Longitud | 107,6 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN (según DIN EN 60715) |
| Posición de montaje | horizontal |
| Color (Parte inferior de la carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material | Policarbonato (Carcasa) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Bus de ampliación (bus Link) | |
| Número de interfaces | 2 (Para módulos de ampliación) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, apantallado |
| Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s |
| Longitud de transmisión | máx. 350 m (Entre dos dispositivos) |
| Conexión para Catan Control Panel | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | USB 2.0 Full speed, conector hembra tipo C |
| Velocidad de transmisión | máx. 12 Mbit/s |
| Universal: Entrada universal (UI) | |
| Denominación Entrada | Entradas universales (UI) |
| Descripción de la entrada | Single Ended |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados, trenzados por pares) |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Salidas de corriente analógicas |
| Resolución (corriente) | 0,01 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerancia absoluta (mA) | máx. 0,05 mA (La medición requiere una resistencia externa en paralelo de 68 Ω.) |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de tensión analógicas |
| Resolución (tensión) | 1 mV |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 5 MΩ |
| Tolerancia absoluta (V) | máx. 3 mV |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (RTD) | Pt 1000 |
| Margen de temperatura | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerancia absoluta | máx. 0,5 K |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Margen de temperatura | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerancia absoluta | máx. 0,5 K |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de temperatura analógicas |
| Tipo de sensor utilizable (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| Margen de temperatura | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerancia absoluta | máx. 0,5 K (Longitud de cable máxima: 30 m) |
| Resolución de temperatura | 0,1 K |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de resistencia analógicas |
| Tolerancia relativa | máx. 0,1 % (para resistencias >200 Ω) |
| Intervalo de resistencia | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Resolución (resistencia) | 0,01 Ω |
| Analógico: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de resistencia analógicas |
| Tolerancia relativa | máx. 1 % (para resistencias >200 Ω) |
| Intervalo de resistencia | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Resolución (resistencia) | 0,1 Ω |
| Digital: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, tipo 2 y 3 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC (Una entrada abierta proporciona siempre una señal 0.) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Digital: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Contactos flotantes |
| Indicación acerca de la entrada | Conecte el contacto a tierra. |
| Descripción de la entrada | Contacto abierto/cerrado |
| Corriente de entrada | 2 mA |
| Rango de resistencia de entrada (Señal "0") | > 27 kΩ |
| Rango de resistencia de entrada (Señal "1") | < 1 kΩ |
| Contador: Entrada universal | |
| Denominación Entrada | Entradas de contador |
| Frecuencia de entrada | máx. 20 Hz (Se impide el rebote de la señal) |
| Resolución | 1 pulso |
| Relé | |
| Número de salidas | 6 (Conmutador) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Corriente de entrada | 320 A (máx. 2 ms) |
| Tensión de conmutación | máx. 250 V |
| Corriente continua límite | 16 A (Carga óhmica) |
| Potencia mín. de conmutación | máx. 4000 VA |
| Frecuencia de conmutación | min. 20 Hz (Sin carga) |
| min. 0,1 Hz (con carga nominal) | |
| Tiempo de reacción típico | 10 ms |
| Tiempo típico de apertura | 10 ms |
| Vida útil eléctrica | 5 x 104 ciclos de conmutación con carga óhmica 250 V AC, 16 A |
| Vida útil mecánica | 106 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Catan |
| Lugar de uso | Uso en interiores |
| Lugar de instalación | Subdistribución |
| Armario de control | |
| Posición de montaje | horizontal |
| Son posibles posiciones de montaje alternativas, pero pueden reducir el rendimiento térmico. | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentación: | |
| Denominación | Alimentación |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 250 mA |
| 100 mA (Sin carga externa) | |
| 150 mA (Con pantalla) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Bus de ampliación/lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Contacto del relé/lógica | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Contacto de relé/tierra funcional | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Contacto de relé/contacto de relé (contacto abierto) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conexiones 1 ... 19 (relés) |
| Conexiones 1 ... 19 (relés) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Conexión push-in) | |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Conexiones 31 ... 62 (alimentación, bus de enlace, entradas universales) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Conexión push-in) | |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 50 °C (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 20g (interrupción de contactos) / 5g (cierre de contactos) |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Código de artículo | 1371364 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729950 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 292 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 270 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) | |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 23,15 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la gran flexibilidad de configuración de las E/S
El bus de ampliación de alto rendimiento también permite una instalación distribuida.
Puesta en servicio y mantenimiento mediante la pantalla insertable para el manejo local
Relés biestables de bajo consumo para altas corrientes de entrada
Gemelo digital como base de Smart Buildings
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago