La cartera de productos Catan combina por primera vez las dos plataformas tecnológicas líderes Niagara Framework® y KNX en un solo sistema – una innovación única en la industria de la construcción hasta la fecha.
Con Catan, las infraestructuras KNX existentes pueden integrarse perfectamente en el mundo del Building IoT. La solución utiliza con eficacia el cableado KNX existente – gracias a la moderna tecnología Single Pair Ethernet (SPE).
Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación