El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Esta borna para carril, en combinación con una borna de salto de línea Inline IB IL LSKIP-PAC, permite ampliar una estación Inline añadiendo una o varias líneas.
IB IL 24 FLM-PAC
-
Módulo de comunicación
2736903
Inline, Módulo de ramificación, para la ampliación del bus local Inline, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 136,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 1 (Bus local de entrada) |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Utilizable en estaciones Inline con estas velocidades de transmisión) |
| Bus local Inline | |
| Número de canales | Bus local de salida |
| Tipo de conexión | Conector apantallado Inline |
| Nota acerca del tipo de conexión | Cable INTERBUS estándar |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de ID (dec.) | none |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 0 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 0 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 0 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Lugar de instalación | Armario de control |
| Volumen de suministro | incluidos Inline conector y superficie de rotulación |
| Características especiales | para la ampliación del bus local Inline |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,85 W |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | 110 mA |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 6 A (Bus local M8 Fieldline Modular, con alimentación en ambos lados; como máximo 3 A para la línea de ida y de retorno, respectivamente) |
| máx. 55 mA (interno) | |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2736903 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI152 |
| GTIN | 4046356079204 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 82 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,709 kg CO2e |
Productos compatibles
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Conector apantallado Inline 2740245
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Módulo de segmentación 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Cable para bus remoto 2723123
-
IBS RBC METER-T - Cable para bus remoto 2806286
Sus ventajas
Ampliación del bus local Inline:
Transmisión de datos entre las bornas IB IL 24 FLM-PAC e IB IL 24 LSKIP-PAC mediante el protocolo RS-422
Transmisión de datos entre las bornas IB IL 24 FLM-PAC e IB IL 24 LSKIP-PAC mediante el protocolo RS-422
Conexión de Fieldline Modular M8 o M12 a Inline Modular
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago