El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne permite el funcionamiento de equipos periféricos de tipo comercial con interfaz serie en un sistema de bus. Los bornes Inline ECO están homologados para el rango de temperatura de 0 °C a +55 °C. El volumen de suministro incluye el portante de componentes electrónicos y el conector Inline.
IB IL RS 232-ECO
-
Módulo de comunicación
2702795
Inline, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie; Comunicación mediante datos de proceso; interfaz: RS-232: 1; Velocidad de transmisión: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: Conector Inline incluido; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Un canal de entrada y salida en serie en ejecución RS-232
Los datos se transmiten en el modo Transparent
Velocidad de transmisión ajustable hasta 38400 bit/s
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Señales de handshake RTS y CTS disponibles
Parametrización e intercambio de datos a través de datos de proceso