Contadores de energía
Tecnología de medición de energía y potencia
Con nuestra cartera de tecnología para medición de energía y potencia registrará todas las magnitudes eléctricas relevantes para la monitorización de energía: ya sea la medición de energía compleja, la facturación sencilla a los centros de costes o la monitorización de potencia de su instalación fotovoltaica. Para asegurar una instalación y una puesta en servicio sencillas de los equipos, prestamos especial atención a la facilidad de uso y a la óptima interacción con los sensores de corriente.
Categorías de producto
Sus ventajas
- Facturación específica para cada centro de costes de los datos energéticos con contadores de energía EMpro para fines de facturación
- Solo tres pasos para medir la energía con medidores de energía EMpro de configuración intuitiva
-
Acceda a datos de energía y a la información sobre componentes en todo el mundo con los medidores de energía EMpro aptos para el Internet de las cosas
[x]- Detecte fallos en strings fotovoltaicos individuales para tomar contramedidas específicas con el sistema de monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK
Contadores de energía para fines de facturación
Los contadores de energía EMpro para fines de facturación permiten facturar los datos energéticos de manera exacta a los centros de costes. Las variantes especiales son particularmente aptas para registrar datos energéticos con fines de facturación en las estaciones de recarga de electromovilidad.
Elija entre los siguientes productos:
- Contadores de energía AC monofásicos para medición directa de hasta 40 A AC
- Contadores de energía AC trifásicos para medición directa de hasta 80 A AC o con entrada de transformador
- Contadores de energía DC para medición directa de hasta 650 A DC
Medidores de energía multifuncionales
Los medidores de energía EMpro registran y comunican sus datos energéticos a sistemas de control y gestión de orden superior.
Encuentre aquí el producto perfecto para su aplicación:
- Medidores de energía multifuncionales con entrada de transformador de corriente o con opción de conexión directa para bobinas Rogowski de cualquier fabricante
- Medidores de energía aptos para el Internet de las cosas con entrada de transformador de corriente o con opción de conexión directa para bobinas Rogowski de cualquier fabricante
- Medidores de energía con alimentación de 24 voltios y con entrada de transformador de corriente o con opción de conexión directa para bobinas Rogowski de cualquier fabricante
Monitorización de strings fotovoltaicos
El sistema de monitorización de strings fotovoltaicos SOLARCHECK informa de forma fiable sobre el estado de su instalación fotovoltaica.
Personalice su sistema de monitorización de strings fotovoltaicos con los siguientes productos:
- Módulo de comunicación con interfaz Modbus/RTU para conectar hasta ocho módulos de medición de corriente, cada uno con un módulo de medición de tensión
- Módulos de medición de corriente para corrientes DC de hasta 20 A DC
- Módulos de medición de tensión de hasta 1500 V DC