Los contadores de energía DC EMpro miden potencias de hasta 200 kW según la clase de precisión C (EN 50470-4) y de hasta 650 kW según la clase de precisión B (EN 50470-3).
La medición tiene lugar directamente a través de un shunt, dependiendo de la variante también bidireccionalmente. Gracias a sus dimensiones compactas, ahorrará un valioso espacio en su aplicación.
Contador de energía monofásico para medir la potencia activa con medición directa en redes de hasta 276 V/45 A, con interfaz RS-485 y 2 salidas de pulsos, temperatura de servicio hasta +70 °C, certificado según la directiva MID