EEM-EM357-EE
-
Equipo de medición
1311985
Este equipo es un medidor de energía trifásico digital adecuado para medir la potencia activa con medición directa en redes eléctricas de hasta 480 V / 100 A, con 2 salidas de pulsos, interfaz RS-485 y rango de temperatura de servicio de hasta +70 °C, con certificado de acuerdo con la directiva MID.
Detalles de producto
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II (EN 50470-1) |
| Pantalla | |
| Versión de la pantalla | LCD con iluminación de fondo |
| Rigidez dieléctrica | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) |
| Rango de tensión de entrada | 3x 184 V ... 276 V (320 V ... 480 V) |
| Consumo de potencia | 10 VA (2 W) |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Energía activa (EN 50470-3) | Clase B |
| Energía activa (IEC 62053-21) | Clase 1 |
| Energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 2 |
| Salida de impulsos | |
| Descripción de la salida | Pasivo optoaislado |
| Tensión de conmutación máxima | 27 V DC |
| Corriente de conmutación máxima | 27 mA |
| Conexión de medición | |
| Denominación | Conexión de medición |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Par de apriete | 0,2 Nm |
| otras conexiones | |
| Denominación | otras conexiones |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Comunicación: | |
| Protocolo de comunicación | Modbus/RTU |
| Estándar de comunicación | RS-485 |
| Rango de velocidad de transmisión | 2400 Bit/s ... 38400 Bit/s |
| Paridad | impar, par, sin |
| Denominación | Interfaz de comunicación |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Paridad | impar, par, sin |
| Protocolo | Modbus/RTU |
| Estándar de comunicación | RS-485 |
| Rango de velocidad de transmisión | 2400 Bit/s ... 38400 Bit/s |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 72 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 66 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP51 (Lado delantero) |
| IP20 (Conexiones) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 90 % |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| MID | |
| Marcado | Compatible con MID |
| Normas/disposiciones | EN 50470-1/3 |
| Normas/especificaciones | EN 50470-1/3 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1311985 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CMCC11 |
| GTIN | 4063151563714 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 400,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 400,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90283019 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago