El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Configuradores para cables y líneas Cree sus confecciones de cables personalizadas: configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cables a medida.

Configurador para cables y líneas

Configuradores para cables y líneas

Cables de datos configurables basados en cobre

Cables de datos basados en cobre

En los procesos de automatización complejos se requieren altas cantidades de datos con velocidades de transmisión en continuo aumento. Aproveche nuestra gama de soluciones SPE, HDMI, USB, coaxial, M12 y RJ45.

Cables de datos configurables basados en fibra óptica

Cables de datos basados en fibra óptica

Configure los cables de datos basados en fibra óptica en longitudes de 0,5 a 1000 metros: con extremo de cable libre, con conector macho o hembra. Elija entre FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, variante Push-Pull 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex y SC-RJ. Se pueden elegir diferentes números de polos y tipos de fibras.

Cables M12 configurables para la transmisión de energía

Cables M12 para la transmisión de energía

La tecnología de conexión de equipos debe ser potente, compacta y flexible. Nuestro innovador cableado M12 Power le ofrece la máxima potencia en un tamaño muy compacto. Alimente los motores y equipos en campo con hasta 16 A o 690 V, según el modelo. Seleccione el cable para aplicaciones AC con codificación S, K y M o para aplicaciones DC con codificación T y L.

Cables para sensores/actuadores configurables

Cables para sensores/actuadores

Garantice el buen funcionamiento de sus instalaciones con una gama completa de productos y soluciones para la conexión de sensores y actuadores. Tanto si se trata de aplicaciones estándar como de cableado para industrias exigentes y aplicaciones especiales: puede elegir entre conectores circulares M8, M12, DEUTSCH, conectores de válvula A, AD, B, BI C, CI y Superseal, además de otra gran diversidad de variantes y calidades de cable.