Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2

Protección contra sobretensiones de tipo 2

La protección contra sobretensiones de tipo 2 es el segundo nivel del concepto de protección y se instala después del SPD de tipo 1. Para proteger la instalación frente a daños, por ejemplo, por operaciones de conmutación, el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 limita la sobretensión aún existente. Los SPD de tipo 2 se emplean en la subdistribución o en armarios de control de máquinas en los que no se producen corrientes de rayo directas.

Go to Product Detail Page for item 2909637
VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Descargador de sobretensiones modelo 2
VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Descargador de sobretensiones modelo 2
2909637

Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE). Con una capacidad de derivación de 40 kA según los requisitos de VDE 0100-534:2016-10 en dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)en el punto de alimentación de la instalación.

Sus ventajas

  • Instalación sencilla y segura gracias a funciones innovadoras de manipulación y seguridad
  • Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
  • Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a su amplia gama
  • Planificación sencilla gracias a los completos datos digitales y selectores

Nuevos productos

Protección contra sobretensiones VAL-SPP-T2-60... montada en un carril DIN en suspensión
Protección contra sobretensiones de un canal en un carril DIN

Protección fiable para 60 V

Fácil y segura en cualquier aplicación

Proteja de forma fiable las aplicaciones de AC y DC de hasta 60 V contra sobretensiones. VAL-SPP-60... permite una instalación sencilla y segura y garantiza una alta disponibilidad de la planta.

Características principales

  • Protege aplicaciones de AC y DC de hasta 60 V
  • Protección contra desconexión y contra contactos accidentales
  • Par de apriete bajo
  • Aislamiento reforzado
  • Separación rápida
  • Diseño compacto
  • Modelo enchufable

Sus ventajas

  • Se puede utilizar en aplicaciones AC y DC de 60 V para una máxima versatilidad de uso
  • Protección fiable para aplicaciones de 48 V con una alta disponibilidad de la planta
  • Instalación sencilla y segura gracias a características de manejo y seguridad bien concebidas
  • Alta seguridad de servicio gracias a una separación rápida y segura

Nuevo estándar en la protección contra sobretensiones

Sencillo y seguro para una gran flexibilidad

Benefíciese de un nivel de seguridad especialmente elevado, una instalación sencilla y la máxima eficacia. Proteja sus instalaciones de forma fiable contra sobretensiones con VALVETRAB SPP. Los artículos ahora también están disponibles en versión unipolar con diferentes niveles de tensión.

Características principales

  • Protección enchufable inferior
  • Protección contra contactos accidentales
  • Par de apriete bajo de 3 Nm
  • Aislamiento reforzado entre los circuitos principal y auxiliar
  • Uso sin fusibles previos hasta 315 A

Sus ventajas

  • Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
  • Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
  • Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a su amplia gama
  • Máxima flexibilidad a la hora de diseñar soluciones específicas gracias a los productos unipolares
  • Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales

Dispositivo de protección contra sobretensiones VALVETRAB SPP en carril DIN

Protección contra sobretensiones de tipo 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Nuevo estándar en la protección contra sobretensiones VALVETRAB SPP

Los requisitos de disponibilidad de las instalaciones eléctricas son muy elevados. Con Safe Protection Plus, Phoenix Contact establece ya hoy los estándares del mañana en materia de protección contra sobretensiones. Los equipos VAL-SPP combinan unas características pioneras de instalación y seguridad que garantizan una alta disponibilidad de su instalación.

Montaje y funcionamiento sencillos y seguros Familia de productos Safe Protection Plus

Safe Protection Plus es el nombre de la nueva familia de productos de protección contra sobretensiones. Con los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones basados en varistores VALVETRAB SPP, ofrecemos una sólida protección contra sobretensiones con funciones innovadoras de instalación y seguridad.

¿Hemos despertado su curiosidad? Eche un vistazo a la animación de los nuevos productos y obtenga más información sobre VALVETRAB SPP en nuestra página de inicio.

Protección contra sobretensiones de tipo 2 montada sobre el carril DIN

VAL-SEC: protección contra sobretensiones estrecha de tipo 2 para subdistribución

Protección contra sobretensiones estrecha de tipo 2 VALVETRAB SEC

VALVETRAB SEC, con una anchura de tan solo 12 mm por ruta, es el dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 más estrecho. En tan solo 48 mm de anchura logrará una protección excelente frente a sobretensiones en un sistema de 5 conductores.

El módulo de protección ofrece un nivel de protección de 1,5 kV. También cumple los requisitos de una protección de equipos de tipo 3. VALVETRAB SEC limita los picos de tensión hasta tal punto que las máquinas, las instalaciones y los electrodomésticos no se pueden dañar.

En las instalaciones industriales y en edificios con un sistema exterior de protección contra rayos, la protección contra sobretensiones de tipo 2 es el segundo nivel de protección después de los descargadores de corrientes de rayo de tipo 1. El dispositivo de protección contra sobretensiones controla corrientes de cortocircuito hasta 50 kA. Emplee los módulos de protección de tipo 2 sin fusible hasta una corriente nominal del fusible principal de 315 A.

Protección contra sobretensiones de tipo 2 montable en carril DIN con fusible previo de descargador integrado

Protección contra sobretensiones de tipo 2 con fusible previo de descargador integrado

Protección contra sobretensiones de tipo 2 con fusible de seguridad incluido VALVETRAB CP-MCB

Si en la aplicación el fusible principal es >315 A, deberá añadir la protección contra sobretensiones adicional. Para estos casos, ofrecemos con VAL-CP-MCB una protección contra sobretensiones adecuada, compuesta por una protección contra sobretensiones de tipo 2 con fusible previo de descargador coordinado.

Obtendrá el doble de seguridad con un tiempo mínimo requerido para la instalación. Benefíciese de la planificación sencilla, independientemente del entorno de instalación. La indicación de estado integrada y la posibilidad de señal remota informan de la efectividad de la protección contra sobretensiones. Esta solución, que ahorra espacio, está disponible para sistemas de 5, 4 y 3 conductores.

Protección contra sobretensiones preconfeccionada con fusible previo de descargador integrado en el zócalo de montaje para sistemas de carriles de 60 mm

Protección contra sobretensiones de tipo 2 con fusible de seguridad para sistemas de carriles de 60 mm

Protección contra sobretensiones de tipo 2 para sistemas de carriles de 60 mm VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO son dispositivos de protección contra sobretensiones universales de tipo 2 con una resistencia a cortocircuitos elevada en un zócalo de montaje de solo 54 mm. Estos dispositivos de protección contra sobretensiones ofrecen también una indicación de estado y un contacto de indicación remota.
Puede instalar los módulos de protección en todos los sistemas de carriles habituales de 60 mm. La instalación no puede ser más sencilla: simplemente encajar la protección contra sobretensiones, conectar la conexión equipotencial y listo.