Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación trifásicas, con N y PE separados (L1, L2, L3, PE, N).
Protección contra sobretensiones de tipo 1+2
El primer nivel del concepto de protección es la protección contra sobretensiones de tipo 1 (descargador de corrientes de rayo). Puede descargar a tierra energías muy elevadas, como las generadas por el impacto de rayos. El lugar de instalación de los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1 se encuentra normalmente en la alimentación/alimentación principal. Si las energías están además dominadas por pulsos de sobretensión bajos, se trata de un descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2.
Conector de repuesto para los descargadores de corrientes de rayo de la serie de productos FLASHTRAB SEC HYBRID 440, para los tramos L-N y L-PEN.
Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE separadas (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE) para las zonas de protección contra el rayo III y IV, con contacto de indicación remota. Conexión de los cables mediante tecnología de conexión push-in.
Descargador de sobretensiones/corrientes de rayo compacto, no enchufable y a prueba de corriente de fuga basado en la tecnología de descargadores de arco de carbono sin desgaste, para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE por separado (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), adecuado para su uso aguas arriba del contador, capacidad de derivación hasta 100 kA para las clases de protección contra rayos I y II, con señal remota.
Descargador de corrientes de rayo enchufable y a prueba de corriente de fuga, según el tipo 1/clase I, para redes de suministro eléctrico trifásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, L3, PEN).
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación trifásicas, con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, L3, PEN).
Conector de repuesto L-N para descargador de corrientes de rayo y de sobretensiones enchufable VAL-MS-T1/T2 335/12.5.
Descargador de corrientes de rayo enchufable y a prueba de corriente de fuga, según el tipo 1/clase I, para su uso en redes de suministro eléctrico entre N y PE.
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de alimentación bifásicas, con N y PE separados (L1, L2, PE, N).
Puente de cableado para la conexión de tres descargadores de corrientes de rayo FLASHTRAB SEC HYBRID con un descargador de arco N/PE en una conexión 3+1 para sistemas TN-S-/TT. Con paso de 17,5 mm, monofásico, de 8 polos, sección de 35 mm2 con carcasa de plástico estable para la protección contra contactos accidentales necesaria al utilizarse como puente de conductor neutro.
Sus ventajas
- Protección óptima contra corrientes de rayo y sobretensiones con nuestros descargadores combinados contra rayos y sobretensiones potentes y libres de corriente repetitiva de red de tipo 1+2(+3)
- Alta disponibilidad de la planta gracias a la elevada capacidad de extinción de corrientes repetitivas
- Siempre informado sobre el estado de los módulos de protección mediante indicaciones de estado mecánicas y ópticas y el contacto de indicación remota
- Facilidad de mantenimiento gracias a que los módulos de protección son enchufables
En caso de descargas de rayos directas o indirectas, nuestros descargadores de corrientes de rayo, como descargadores combinados contra rayos y sobretensiones, ofrecen la mejor protección para su instalación. En la alimentación principal de los sistemas de baja tensión se descargan a tierra de forma segura incluso las corrientes de rayo elevadas por medio de nuestros potentes descargadores de corrientes de rayo.
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2: FLT-SEC-P-T1-3S-350
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
Cada descargador de corrientes de rayo de tipo 1 cumple altos requisitos de capacidad de derivación. Al mismo tiempo, es también un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2. Si un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 posee la clase de ensayo II significa que posee una información redundante y no representa ninguna cualificación adicional. Por tanto, a este tipo de módulos de protección se les denomina descargadores combinados contra rayos y sobretensiones (SPD de tipo 1+2). Un descargador combinado contra rayos y sobretensiones es además un módulo de protección que cumple ambas clases de ensayo.
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial: FLT-SEC-T1+T2-3S-350
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
El descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial es muy diferente al descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2. La diferencia reside fundamentalmente en que el descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial incluye dos módulos de protección independientes que están conectados en paralelo en un espacio reducido. El descargador de arco con conmutación de tensión (SPD de tipo 1+2) funciona de forma óptima junto con un varistor limitador de tensiones (SPD de tipo 2). Dos módulos de protección autárquicos en un bloque compacto se encargan así de lograr un tiempo de respuesta óptimo, la mejor protección de la instalación y una larga vida útil de los componentes.
Los FLT-MB son descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 y ofrecen la potencia máxima en el mínimo espacio
Potencia máxima en el mínimo espacio FLASHTRAB FLT-MB
Los dispositivos de protección contra corrientes de rayo y sobretensiones de tipo 1+2+3 FLT-MB se basan en nuestra nueva tecnología de descargadores de arco. La cartera incluye variantes de conmutación para una capacidad de derivación de 12,5 kA y 25 kA.
Los equipos FLT-MB con 25 kA protegen contra corrientes de rayo de la clase de protección contra rayos I/II. Para una instalación en la clase de protección contra rayos III/IV, basta el FLT-MB con capacidad de derivación de 12,5 kA.
La característica especial de los descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 es el control de múltiples impulsos de rayo en una anchura compacta de solo 72 mm. El diseño compacto con solo cuatro unidades de división permite una instalación sencilla y ofrece opciones de instalación flexibles en el armario de control.
POWERTRAB PWT es el descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 para entornos industriales hostiles
Protección contra sobretensiones de tipo 1+2 para entornos industriales hostiles POWERTRAB PWT
Los robustos descargadores de corrientes de rayo de tipo 1+2 con una tensión nominal de 800 V AC y una capacidad de derivación de 35 kA por canal resultan óptimos para entornos industriales hostiles. Estos descargadores combinados contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 ofrecen una resistente construcción de carcasa, valores de impacto de 25 g y una resistencia a las vibraciones de 5 g, p. ej. para aerogeneradores. La indicación de estado de varios niveles permite detectar daños previos provocados por sobretensión.
- Alta tensión nominal
- Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
- Indicación de estado de varios niveles
- Uso en entornos industriales hostiles
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones enchufable de tipo 1+2 - VALVETRAB MS T1/T2
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones modular de tipo 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2
La protección contra sobretensiones basada en varistores de tipo 1+2 ofrece una capacidad de derivación de 12,5 kA por ruta con bajas tensiones residuales. Los dispositivos de protección contra sobretensiones cumplen los requisitos de las clases de protección contra rayos III y IV. Podrá realizar comprobaciones reiterativas rápida y fácilmente gracias a la estructura enchufable.
- Protección básica para todas las aplicaciones convencionales
- Nivel de protección bajo
- Aptos para el empleo en las clases de protección contra rayos III y IV
- Incluye productos para la protección de instalaciones fotovoltaicas