Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para fuentes de corriente DC con característica de servicio lineal, con contacto de indicación remota.
Protección contra sobretensiones para corriente continua
Debido a su estructura, los sistemas de corriente continua tienen un comportamiento distinto al de los de corriente alterna en el modo de regulación y en caso de fallo. En consecuencia, necesitan dispositivos especiales de protección contra sobretensiones. En función del lugar de instalación y los requisitos, estos SPD se subdividen en módulos de protección de tipo 1 y de tipo 2.
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para fuentes de corriente DC con característica de servicio lineal, con contacto de indicación remota.
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable a prueba de corriente de fuga para sistemas aislados y puestos a tierra de tensión continua de 2 polos con características de funcionamiento lineales hasta 120 V DC, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, según el tipo 2/clase II, para fuentes de corriente DC con característica de servicio lineal, con contacto de indicación remota.
Dispositivo de protección contra corrientes de rayo/sobretensiones, según el tipo 1/2/Clase I/II, para sistemas de alimentación DC lineales y unipolares de hasta 1000 V DC, para montaje sobre carril DIN, con contacto de indicación remota.
Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para fuentes de corriente DC.
Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para fuentes de corriente DC. Pone a tierra el trayecto para 220 y 380 V DC.
Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para fuentes de corriente DC.
Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para fuentes de corriente DC.
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable a prueba de corriente de fuga para sistemas aislados y puestos a tierra de tensión continua de 2 polos con características de funcionamiento lineales hasta 380 V DC, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.
Sus ventajas
- Funcionamiento seguro de sistemas de alimentación de tensión continua gracias a la protección fiable contra sobretensiones
- Uso versátil, ya que se puede utilizar a una altitud máxima de 6000 m (sobre el nivel del mar)
- Ahorro de espacio durante la instalación gracias al diseño compacto
- Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Nuevos productos
Descargador de corriente de rayo para redes de corriente continua
Para aplicaciones industriales de hasta 1000 V DC
Las redes DC ofrecen numerosas ventajas sobre las de corriente alterna y desempeñan un papel importante en la transición energética. El nuevo descargador de corriente de rayo VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R protege de forma fiable las redes DC contra los daños causados por las corrientes de rayo y las sobretensiones.
Características principales
- Descargador de corrientes de rayo, según el tipo 1/2
- Puede utilizarse hasta 1100 V DC Uc
- Embudos de introducción más largos
- Ejes de tornillo más largos
- Protección contra contactos accidentales
- Contacto de indicación remota integrado
- Se puede utilizar a hasta 6000 m de altura
Sus ventajas
- Funcionamiento seguro de sistemas de alimentación de tensión continua gracias a la protección fiable contra sobretensiones y corrientes de rayo
- Para uso en sistemas de alimentación DC unipolares y lineales de hasta 1000 V DC de tensión constante
- Ahorro de espacio durante la instalación gracias al diseño compacto
- Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Dispositivo de protección contra sobretensiones para aplicaciones DC con tensiones nominales de hasta 1000 V DC
Requisitos para la protección contra sobretensiones
Los dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger las aplicaciones DC deben adaptarse a los requisitos a veces considerablemente más exigentes. Para el uso en sistemas de corriente continua con una tensión especialmente alta, un SPD debe haberse diseñado con una tensión constante de hasta 1100 V. Esto se asocia a unos requisitos significativamente mayores en cuanto a líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire, que impiden que se produzca una descarga disruptiva entre las bornas de conexión y los conductores conectados a las mismas. Para los sistemas DC con tensiones más pequeñas, los requisitos no son tan elevados. Sin embargo, la recomendación clara aquí también es seleccionar siempre la protección contra sobretensiones para la tensión correspondiente.
Ventajas básicas de la corriente alterna y la corriente continua
La corriente alterna o la tensión alterna ofrece dos grandes ventajas: puede transformarse y conmutarse fácilmente. Sin embargo, durante el transporte siempre se transmite también potencia reactiva, lo que conlleva las correspondientes pérdidas en la transmisión.
La corriente y/o tensión continua ofrece la ventaja de que las tensiones deseadas se utilizan directamente en las instalaciones, las máquinas y los equipos correspondientes a través de convertidores DC/DC o DC/AC más eficientes. Ya no son necesarios los complejos circuitos intermedios DC con conversión AC/DC en convertidores de frecuencia. Además, en los sistemas de transmisión de corriente continua no se transporta potencia reactiva. Esto reduce significativamente las pérdidas de energía durante el transporte.