La placa posterior Axioline F ha sido diseñada para su uso dentro de una estación que comienza con un acoplador de bus Axioline F o un Axiocontrol. La placa posterior tiene cuatro ranuras "Smart Element-Interface" para alojar los Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4
-
Soportes modulares
1088135
Axioline F, Backplane, 4 ranuras para Axioline Smart Elements, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 122,4 mm |
| Profundidad | 36,9 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Anchura del módulo completo | 40 mm |
| Altura del módulo completo | 124,6 mm |
| Profundidad del módulo completo | 76,1 mm |
| Observación | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | Montaje mural sobre carril DIN horizontal o vertical |
| Características especiales | 4 ranuras para Axioline Smart Elements |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,6 W |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | 3,3 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 16 A (Proteger externamente) |
| máx. 12 A (Aplicaciones con homologación UL, protección externa) | |
| Absorción de corriente | min. 1,5 mA (sin Smart Elements enchufados, con tensión nominal) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Alimentación de periféricos (UP) |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 14 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 14 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Montaje mural sobre carril DIN horizontal o vertical |
| Código de artículo | 1088135 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRIBU1 |
| GTIN | 4055626887487 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 118,933 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 86,85 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aa4ef70b-2445-4e85-95a9-9f7127084e2f |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,882 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Preparación de la alimentación lógica para los Axioline Smart Elements enchufados
Alimentación de periféricos UP para Axioline Smart Elements enchufados
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago