El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para el registro de las señales de sensores de temperatura resistivos. El borne soporta todos los sensores habituales de platino y níquel según DIN EN 60751 y SAMA. Adicionalmente se soportan los sensores Cu10, Cu50, Cu53, así como KTY81 y KTY84. La temperatura de medición se representa mediante valores de 16 bits en dos palabras de datos de proceso (una palabra por cada canal).
IB IL TEMP 2 RTD-PAC
-
Módulo de temperatura
2861328
Inline, Módulo de registro de temperatura, Entradas RTD analógicas: 2, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
RINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324LR
ID de homologación: LR23398855TAcUL Listed
ID de homologación: E256199UL listado
ID de homologación: E256199cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
2 entradas para sensores de temperatura resistivos
Modelos de sensores Pt, Ni, Cu, KTY según DIN y SAMA
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos
Registro de valores de medición con una resolución de 16 bits