El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne puede diseñar dentro de un circuito principal un circuito parcial (circuito de segmento). El borne no sirve para la alimentación de tensión. Por este motivo, tampoco posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión.
IB IL 24 SEG-PAC
-
Módulo de segmentación
2861344
Borne de segmento Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 24 V DC, sin fusible
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje de un circuito parcial dentro del circuito principal mediante puente o conmutador externo