El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne en combinación con el borne IB IL 24 FLM-PAC puede prolongar una estación Inline con dos o más líneas. Para hacerlo, instale en el extremo de la línea de una estación Inline el borne IB IL 24 FLM-PAC y en el inicio de la siguiente línea el borne de acoplador Inline. Esta unión equivale a una prolongación de bus local de longitud limitada. En el borne, vuelva a alimentar las tensiones de alimentación. Aplique para ello al borne una tensión de 24 V DC (U24 V). A partir de esta tensión se generan internamente la tensión lógica (UL) y la tensión de alimentación para los bornes analógicos (UANA). Además, puede alimentar en el borne la tensión principal de 24 V DC (UM) y la tensión de segmento de 24 V DC (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Módulo de comunicación
2897457
Inline, Borne de acoplador, para la ampliación del bus local Inline, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 1 (Bus local de entrada) |
| Tipo de conexión | Conector apantallado Inline |
| Nota acerca del tipo de conexión | Cable INTERBUS estándar |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (Utilizable en estaciones Inline con estas velocidades de transmisión) |
| Física de transmisión | Cobre |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 (Sin borne de alimentación adicional, observar la absorción de corriente total admisible) |
| Número de participantes con canal de parámetros | 63 |
| Datos de programación | |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 0 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 0 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 0 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Lugar de instalación | Armario de control |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| para la ampliación del bus local Inline | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,45 W |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones (alimentación de segmento, alimentación principal, alimentación 24 V); Diodos de protección de entrada (se interrumpen con sobrecarga continuada)Las cargas de impulsos hasta 1500 W se cortocircuitan por el diodo de protección de entrada. |
| Protección contra polarización inversa (alimentación de segmento/alimentación principal); Diodos contra inversión de polaridad paralelos; en caso de fallo la corriente elevada que pasa por los diodos funde los fusibles preconmutados. | |
| Polarización inversa (alimentación de 24 V); Diodo serie en la ruta del cable de alimentación de la fuente de alimentación; en caso de fallo fluye menos corriente. En caso de fallo, no se activa ningún fusible en la fuente de alimentación externa. | |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación lógica; electrónico | |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación analógica; electrónico | |
| Potenciales: Alimentación de 24 V (U24 V) para generar UL y UANA | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 1,25 A (con tensión nominal; formado por: 0,75 A DC para el suministro de la lógica y 0,5 A DC para la fuente de alimentación analógica) |
| min. 60 mA (Sin bornes de E/S Inline conectados) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC |
| Fuente de alimentación | máx. 2 A DC (observar derating) |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V de bus local de entrada/alimentación lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V, alimentación de 24 V para generar UL y UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V de bus local de entrada/alimentación principal de 24 V, alimentación de segmentos de 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V, alimentación de 24 V para generar UL y UANA/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V, alimentación de 24 V para generar UL y UANA/alimentación principal de 24 V, alimentación de segmentos de 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación principal de 24 V, alimentación de segmentos de 24 V, alimentación de 24 V para generar UL y UANA/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2897457 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 250 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 207 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 5,456 kg CO2e |
Productos compatibles
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector apantallado Inline 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Conector Inline 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Conector Inline 2727637
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Módulo de comunicación 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Cable para bus remoto 2723123
-
IBS RBC METER-T - Cable para bus remoto 2806286
-
I-L ATP GN - Placa de cierre 2740850
Sus ventajas
Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V requeridas para el nivel de señal débil de una estación Inline
Transmisión de datos entre los bornes IB IL 24 FLM-PAC e IB IL 24 LSKIP-PAC mediante el protocolo RS-422
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago