IB IL DALI-PAC - Módulo de comunicación
2897910

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Maestro DALI, Ampliación para IB IL DALI/PWR-PAC, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Maestro DALI sin alimentación de bus DALI integrada
Bus DALI protegido contra una conexión involuntaria de la tensión de red (hasta 250 V AC)
Separación galvánica segura del bus DALI
Indicación de diagnóstico, emisión y recepción