El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne pone a disposición ocho conexiones GND. De este modo permite la conexión al GND interno de la estación de sensores y actuadores, conectados mediante la tecnología de 1 conductor al borne IB IL 24 DI.../HD-PAC o IB IL 24 DO.../HD-PAC.
IB IL PD GND-PAC
-
Distribuidor de potencial
2862990
Módulo Inline para la distribución de potenciales (GND), completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), conexiones para GND
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BV
ID de homologación: 20989_C1 BVABS
ID de homologación: 22-2226444-PDADNV
ID de homologación: TAA00002CUProductos compatibles
Sus ventajas
Conexiones para GND