IB IL RS UNI-PAC - Módulo de comunicación
2700893

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie; interfaz: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (con funcionamiento alternativo); Velocidad de transmisión: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Un canal de entrada y salida en serie en ejecución RS-232, RS-422 y RS-485
Soporte de diferentes protocolos
Velocidad de transmisión ajustable hasta 250000 bit/s
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Parametrización a través de datos de proceso o PCP
Ancho de los datos de proceso ajustable mediante conmutador DIP: 7, 15 o 31 palabras