IB IL AO 2/U/BP-ME - Módulo analógico
2863957

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Borne de salida analógica, Salidas analógicas: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

2 canales de salida análogos
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V
Posibilidad de representar los valores de salida en dos formatos distintos
Comportamiento de las salidas en caso de fallo parametrizable
Actualización de datos de proceso incluido el tiempo de transformación del transformador digital-analógico < 1 ms