IB IL DALI/PWR-PAC - Módulo de comunicación
2897813

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Inline, Maestro DALI, unidad de red DALI integrada, separación galvánica segura, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Separación galvánica segura del bus DALI
Indicación de diagnóstico, emisión y recepción
Protección del bus DALI contra una conexión involuntaria de la tensión de red (hasta 250 V AC)
Hasta 64 participantes DALI por borne maestro
Disponibles componentes funcionales para PC Worx