El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Este permite la comunicación con contadores M-Bus usuales según EN 13757. La borna maestra M-Bus está destinada exclusivamente a su uso dentro de la solución Emalytics. Emalytics es la solución de Phoenix Contact para la automatización y gestión de edificios.
IB IL MBUS-PAC
-
Módulo de comunicación
2701927
Inline, Módulo de comunicación, Maestro M-Bus; para la conexión de equipos M-Bus; Velocidad de transmisión: 300 Baud ... 19200 Baud; velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,4 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| M-Bus | |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Velocidad de transmisión | 300 Baud ... 19200 Baud (configurable) |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Código de longitud (hex.) | 10 |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de longitud (dec.) | 16 |
| Canal de datos de proceso | 256 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 32 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 32 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 256 Bit |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Lugar de instalación | Armario de control |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Modo operativo | Funcionamiento de datos de proceso con 16 palabras |
| Características especiales | para la conexión de equipos M-Bus |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada | máx. 1,6 W |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 90 mA |
| típ. 65 mA | |
| Consumo de potencia | máx. 675 mW |
| típ. 488 mW | |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 160 mA |
| típ. 56 mA (en 10 cargas unitarias; véase el ejemplo de cálculo) | |
| típ. 26 mA (sin unidades de carga conectadas) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: M-Bus / alimentación 7,5-V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: M-Bus / alimentación 24-V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: M-Bus/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación 24-V (UM) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2701927 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRHABA |
| GTIN | 4046356902106 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 165 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 130b69a7-7409-4f77-9342-08e845d711aa |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 12,103 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión M-Bus para hasta 30 participantes
Velocidad de transmisión ajustable de 300 baudios a 19.200 baudios
Parametrización e intercambio de datos a través de datos de proceso
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago