El ILC 2050 BI-L es el sistema de control central para la automatización de edificios, infraestructura y energía. El diseño industrial garantiza una alta fiabilidad y hace que el ILC 2050 BI-L sea también apto para aplicaciones críticas para el negocio. Dispone de cuatro interfaces LAN, dos interfaces USB y dos interfaces RS-485. Permite la conexión directa de redes LonMark TP/FT-10. El controlador se puede ampliar con una variedad de módulos Inline para E/S digitales y analógicas, así como para todos los sistemas de bus extendidos. Los drivers correspondientes garantizan interfaces uniformes y simplifican así de manera considerable la integración del sistema.
ILC 2050 BI-L
-
Sistema de control
2404671
Controlador Inline modular para aplicaciones de automatización de la tecnología de edificios, la infraestructura y la técnica de la energía. Posee dos interfaces de dirección IP separadas lógicamente entre sí con 2 puertos Fast Ethernet integrados respectivamente. Asignación configurable de los puertos Ethernet para el uso del protocolo Spanning Tree, Daisy Chain y estructuras en anillo redundantes para una disponibilidad óptima. Se han integrado 4 interfaces LAN, 2 interfaces USB y 2 interfaces RS-485. Permite la conexión directa de redes LonMark TP/FT-10. Las conexiones de puntos de datos pueden ampliarse con hasta 63 módulos de E/S Inline.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Familia de productos | Inline-Controller |
| Lugar de uso | Uso en interiores |
| Lugar de instalación | Armario de control |
| Memoria de datos remanentes | 2 Gbyte(s) (eMMC) |
| Memoria de trabajo | 1024 MByte DDR3 SDRAM |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de datos | 2 Gbyte(s) (eMMC) |
| Funcionalidad | |
| Lenguajes de programación soportados | Niagara Framework® |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta de ingeniería | Emalytics |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 1,5 A |
| Absorción de corriente típica | ≤ 170 mA (con tensión nominal sin participante de bus local) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Protocolos soportados | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (solo en COM1 y COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| Bus multipunto | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| Milestone Video Framework Interface | |
| LonMark TP/FT | |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Número de canales | 2 |
| Sistema bus | RS-485 |
| Número de interfaces | 2 |
| USB | |
| Sistema bus | USB Modelo A |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | USB tipo A, hembra |
| USB | |
| Sistema bus | Mini-USB |
| Número de interfaces | 1 |
| microSD | |
| Sistema bus | microSD |
| Número de interfaces | 1 (Parte superior) |
| Tipo de conexión | Slot microSD |
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 0 % ... 75 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 0 % ... 75 % (según DIN EN 61131-2) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| GRP_Temperaturklasse | T4 |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 ppm (duración del ensayo 10 días), ácido sulfhídrico (H2S) 1 ±0,3 ppm (duración del ensayo 4 días), con 25 °C y un 75 % de humedad del aire respectivamente |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | horizontal |
| Son posibles posiciones de montaje alternativas, pero pueden reducir el rendimiento térmico. |
| Código de artículo | 2404671 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRHAAA |
| GTIN | 4055626933030 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 340 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 243 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IB IL 24 DI 4-ME - Módulo digital 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Módulo de segmentación 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Módulo de alimentación 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Módulo digital 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Módulo digital 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Módulo de comunicación 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Módulo digital 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Módulo de comunicación 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Módulo de comunicación 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Módulo analógico 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Módulo analógico 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Módulo analógico 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Módulo analógico 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Módulo de temperatura 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Módulo de temperatura 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Módulo de temperatura 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Módulo de temperatura 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Módulo digital 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Módulo digital 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Módulo de comunicación 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Módulo digital 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Módulo de comunicación 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Módulo de comunicación 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Módulo digital 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Módulo digital 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Módulo digital 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Módulo digital 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Módulo digital 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Módulo digital 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Módulo digital 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Módulo digital 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Módulo analógico 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Módulo de temperatura 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Módulo de alimentación 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Módulo de segmentación 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Módulo analógico 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Módulo de segmentación 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Módulo de segmentación 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Módulo analógico 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Módulo de alimentación 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Módulo de comunicación 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Módulo de alimentación 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Módulo analógico 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Módulo digital 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Módulo digital 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Módulo de alimentación 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Módulo analógico 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Acoplador de bus 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Módulo digital 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Borna seccionable 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Módulo analógico 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Módulo de alimentación 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Módulo de relés 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Módulo de relés 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Módulo digital 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Módulo de alimentación 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Módulo de alimentación 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Módulo digital 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Módulo digital 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Módulo digital 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Módulo digital 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Distribuidor de potencial 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Distribuidor de potencial 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Módulo analógico 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Módulo de relés 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Módulo digital 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Módulo digital 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Módulo analógico 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Módulo analógico 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Módulo analógico 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Módulo digital 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Módulo digital 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Módulo digital 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Módulo digital 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Módulo digital 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Módulo de comunicación 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Módulo de comunicación 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Módulo de comunicación 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Módulo analógico 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Módulo de temperatura 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Módulo digital 2862958
-
NC4-DEMO - Sistema de gestión de edificios 1061902
-
NC4-50 - Sistema de gestión de edificios 1698091
-
NC4-100 - Sistema de gestión de edificios 1045861
-
NC4-250 - Sistema de gestión de edificios 2404194
-
NC4-500 - Sistema de gestión de edificios 2404195
-
NC4-1250 - Sistema de gestión de edificios 2404196
-
NC4-5000 - Sistema de gestión de edificios 2404197
-
NC4-10000 - Sistema de gestión de edificios 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404223
-
POINTS-50 - Sistema de gestión de edificios 1101297
-
POINTS-100 - Sistema de gestión de edificios 1101298
-
POINTS-500 - Sistema de gestión de edificios 2404199
-
POINTS-1250 - Sistema de gestión de edificios 2404201
-
POINTS-2500 - Sistema de gestión de edificios 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Sistema de gestión de edificios 1140562
-
DR-JSON - Sistema de gestión de edificios 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Sistema de gestión de edificios 2404321
-
SUP-0 - Sistema de gestión de edificios 2404065
-
SUP-1 - Sistema de gestión de edificios 2404136
-
SUP-10 - Sistema de gestión de edificios 2404156
-
SUP-100 - Sistema de gestión de edificios 2404157
-
SUP-UNL - Sistema de gestión de edificios 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Sistema de gestión de edificios 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Sistema de gestión de edificios 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Sistema de gestión de edificios 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Sistema de gestión de edificios 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Sistema de gestión de edificios 2404163
-
SUP-UP-1 - Sistema de gestión de edificios 2404164
-
SUP-UP-100 - Sistema de gestión de edificios 2404165
-
SUP-UP-UNL - Sistema de gestión de edificios 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Sistema de gestión de edificios 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Sistema de gestión de edificios 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Sistema de gestión de edificios 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Sistema de gestión de edificios 2404173
-
DR-S-JSON - Sistema de gestión de edificios 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Sistema de gestión de edificios 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Sistema de gestión de edificios 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Sistema de gestión de edificios 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Sistema de gestión de edificios 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Sistema de gestión de edificios 1842502
-
NCS-REMOTE - Sistema de gestión de edificios 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Sistema de gestión de edificios 1842510
-
NCS-RECOVER - Sistema de gestión de edificios 1842514
-
EM-VIEW DP 250 - Sistema de gestión de edificios 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Sistema de gestión de edificios 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Sistema de gestión de edificios 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Sistema de gestión de edificios 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Sistema de gestión de edificios 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Sistema de gestión de edificios 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Sistema de gestión de edificios 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Sistema de gestión de edificios 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Sistema de gestión de edificios 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Sistema de gestión de edificios 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Sistema de gestión de edificios 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Sistema de gestión de edificios 1663691
Sus ventajas
Ingeniería en un tiempo óptimo mediante el Niagara 4 Framework
Soporte de todos los protocolos de comunicación importantes en el área de automatización de la infraestructura de edificios
Conexión directa de redes LonMark TP/FT-10 (según el estándar CEA-709)
Planificación, ingeniería y visualización en el Niagara 4 Framework basado en Java
Fácil ampliación del Niagara 4 Framework con funciones programadas propiamente
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago