Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Komfortables AC-Verteilermodul für 19“-Ladesäulen

24.10.2023
AC-Verteilermodul CHARX power distribute für 19"-Ladesäulen

Das neue Verteilermodul CHARX power distribute von Phoenix Contact versorgt alle Komponenten in der 19“-Ladesäule. Die ankommende AC-Netzspannung lässt sich auf bis zu fünf Leistungsmodule verteilen. Auch das Steuermodul wird mit Strom versorgt. Integrierte Schutzfunktionen sorgen für maximale Sicherheit der nachgeschalteten Module und Leitungen.

Die hocheffiziente Leistungselektronik CHARX power basic sowie das komfortable Verteilermodul CHARX power distribute ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb der DC-Ladeinfrastruktur zum Schnellladen von Elektroautos. Das CHARX-System im standardisierten 19“-Format besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Modulen zur Verteilung, Wandlung und Steuerung des Ladestroms, die sich passend für jede Ladesituation miteinander kombinieren lassen. Im Vergleich zur klassischen Bestückung mit Tragschienenkomponenten reduziert der modulare Aufbau mit diesem System im 19"-Standardmaß die Komplexität einer DC-Ladesäule erheblich. Zudem ermöglicht es einen schnellen Einbau und Austausch der Module.

Das neue Verteilermodul CHARX power distribute versorgt bis zu fünf Leistungsmodule in einer 19“-Schnellladestation mit AC-Netzspannung, effizient und platzsparend. Durch den 19"-Standard und Push-in-Schnellanschluss ist eine schnelle Installation und Wartung möglich. Auch das Leistungssteuermodul wird mit Strom versorgt. Ein integrierter Überspannungsschutz, Sicherungsautomaten sowie ein Überhitzungsschutz sorgen für maximale Sicherheit aller nachgeschalteten Module und Leitungen. Dies ermöglicht den abgesicherten Anschluss von Leistungsmodulen der Überspannungskategorie II. Zudem erfüllen die Module den internationalen Standard IEC 61851, bestätigt durch eine externe Zertifizierungsstelle.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications