Automatisierungstechnik für PLCnext Technology

Automatisierungstechnik für PLCnext Technology

Nutzen Sie unser breites Portfolio an Automatisierungstechnik, um mit PLCnext Technology ihre Anlage fit zu machen für IIoT und Industrie 4.0. Arbeiten Sie mit favorisierten Programmiersprachen, sei es IEC 61131-3 oder Hochsprachen wie C/C++, C# oder MATLAB® Simulink® in Echtzeit. Integrieren Sie Open Source Code und Apps oder vernetzen Sie sich durch Cloud-Anbindungen mit PLCnext Control.

Go to Product Detail Page for item 1185423
EPC 1522 - Edge-Device
EPC 1522 - Edge-Device
1185423

PLCnext Industrial Edge Computer mit Intel® Celeron® N3350-Prozessor. Dieses programmierbare Edge-Gerät mit kleinem Formfaktor unterstützt IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ und eignet sich ideal für Protokollkonvertierung, Datenerfassung und Cloud Computing.

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Steuerung
AXC F 3152 - Steuerung
1069208

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2; Prozessor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz.

Warum Sie Automatisierungstechnik für PLCnext Technology nutzen sollten:

  • SPS in unterschiedlichen Leistungsklassen und optimiert für diverse Anwendungsfelder ermöglichen die ideale Anpassung auf Ihre Automatisierungsaufgabe
  • Anbindung an diverse Cloud-Dienste, z. B. Proficloud.io, erlaubt Analysen von Ihren weltweiten Maschinen- und Anlagendaten
  • Durch Open Source Software und Apps können die PLCnext Control für Ihren jeweiligen Anwendungsfall individualisiert werden
  • Offenes Linux-Betriebssystem und Unterstützung von Hochsprachen inklusive optimierter Entwicklungsumgebung
  • Individuelle Erweiterbarkeit der SPS-Funktionalität und Modularität der I/Os ermöglichen passgenaue Automatisierungssysteme

Neuheiten

Logo Virtual PLCnext Control
I/O-Modul zur Temperaturerfassung für das Remote-I/O-System Axioline F
Axioline Smart Elements mit serieller Schnittstelle (RS-232/RS-485) und erweitertem Funktionsumfang
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – Steckbare analoge Ein- und Ausgabe-I/O-Module
SPS-Erweiterungsmodul für Safety-Anwendungen

Virtual PLCnext Control

Effiziente und flexible Steuerungslösungen

Virtual PLCnext Control bieten mehr Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz in der Automatisierung. Als Software in einem OCI-Container ermöglichen sie nahtlose Integration, vereinen OT- und IT-Sicherheit und erhöhen die Hardware-Unabhängigkeit Ihrer Steuerungslösung.

Hauptmerkmale

  • Systemarchitektur auf Basis des offenen Ecosystems PLCnext Technology
  • Programmierung gemäß IEC 61131-3 und Hochsprachen wie C++, C# und Matlab
  • PROFINET-Controller und / oder Device
  • Konfiguration mit Web-based Management
  • Virtual PLCnext Control im OCI-Container

Ihre Vorteile

  • Softwarebasiertes Steuerungssystem mit der offenen Architektur der PLCnext Technology
  • Einfache Skalierung und Anpassung an neue Anforderungen ohne physische Nachrüstung
  • Direkte Anbindung an IT-Systeme, Cloud-Dienste und IIoT-Plattformen für datengesteuerte Anwendungen
  • Minimiert Investitionskosten, da keine spezielle Hardware erforderlich ist
  • Maximale Cyber Security durch containerbasierte Technologie

I/O-Modul zur Temperaturerfassung

Anschluss von Widerstandstemperaturfühler

Das Modul ist für den Einsatz in einer Axioline F-I/O-Station vorgesehen. Es dient der Erfassung von Signalen von resistiven Temperatursensoren in explosionsgefährdeten Bereichen, Zone 0 und Zone 1. Das Modul unterstützt alle gängigen Platin- und Nickelsensoren.

Hauptmerkmale

  • 8 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (RTD)
  • Lineare Eingänge bis zu 10 kΩ
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
  • Eigensichere Eingänge
  • Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik

Ihre Vorteile

  • Erfüllt die Anforderungen jeder Anwendung mit dem Anschluss aller gängigen RTDs und linearen Widerstandseingänge
  • Anwendungsflexibilität und größere Sensorabstände durch Verwendung von 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
  • Hohe Zuverlässigkeit durch einen erweiterten Temperaturbereich
  • Anschluss an RTD-Sensoren in den Zonen 0 und 1

I/O-Module mit serieller Schnittstelle

Varianten mit erweiterter Funktionalität

Diese Axioline Smart Elements ermöglichen den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem. Dabei sind an der seriellen Schnittstelle Übertragungsraten bis zu 230.400 Bit/s möglich. Unterstützt wird dabei u. a. das Modbus/RTU-Protokoll.

Hauptmerkmale

  • Ein serieller Ein- und Ausgabekanal
  • RS-485-Schnittstelle oder RS-232-Schnittstelle
  • Anzahl der Daten-, Stoppbits und Parität einstellbar
  • Unterstützung verschiedener Protokolle
  • Modbus/RTU-Client- und Server-Unterstützung
  • 61 Byte Daten der seriellen Schnittstelle per Zyklus übertragbar

Ihre Vorteile

  • Schnelles Abholen der über die serielle Schnittstelle übertragenen Daten
  • Gezieltes Herausfiltern von Modbus/RTU-Telegrammen per einstellbarem Adressfilter
  • Optimale Adaption an die Reaktionszeit von Modbus/RTU-Servern
  • Erhebliche Platzersparnis im Schaltschrank durch modular kombinierbares I/O-System

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

Die neuen TÜV-zertifizierten Axioline Smart Elements ermöglichen die sichere Kommunikation über EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Elements sind steckbare, systemunabhängige Module ohne Buskommunikation. Das einzelne Element trägt nur die I/O-Funktionalität. Erst in Verbindung mit einer Backplane, die ähnlich wie ein Adapter funktioniert, wird die Buskommunikation für das jeweilige I/O-System realisiert.

Hauptmerkmale

  • Acht sichere digitale Eingänge mit zwei Testpulsen
  • Vier sichere digitale Ausgänge bis 2 A

Ihre Vorteile

  • Sichere Kommunikation über EtherCAT (FSoE)
  • TÜV-zertifiziert für höchste Sicherheitsanforderungen bis SIL 3/PL e
  • Erhebliche Platzersparnis im Schaltschrank durch modular kombinierbares I/O-System
  • Reduzierter Zeitaufwand für die Verdrahtung durch Push-in-Technik
  • Einfache Statussignalisierung mit LEDs

Analoge Ein- und Ausgabemodule

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements können in Systeme mit Smart Element-Schnittstellen integriert werden. Sie eignen sich für alle Steuerungen der PLCnext Control-Familie und Axioline F-Buskoppler. Die neuen I/O-Module ermöglichen den Betrieb von vier analogen -10 bis 10 V-Signalen.

Hauptmerkmale

  • Vier analoge Ausgangskanäle
  • Signalbereich: -10 V ... 10 V
  • Vier analoge Eingangskanäle
  • Signalbereich: -10 V ... 10 V

Ihre Vorteile

  • Vier analoge Kanäle in einem kompakten Gehäuse
  • Erhebliche Platzersparnis im Schaltschrank durch modular kombinierbares I/O-System
  • Reduzierter Zeitaufwand für die Verdrahtung durch Push-in Technology
  • Einfache Statussignalisierung mit LEDs

SPS-Erweiterungsmodul für Safety-Anwendungen

AXC F XT SPLC 3000

Das Modul ist eine SPS-Erweiterung für PLCnext Control. Sie wird auf der linken Seite der Steuerung angeschlossen. Somit erweitert sich das Hardware-Portfolio für PLCnext Technology um eine leistungsstarke Sicherheits-SPS für PROFIsafe-Netzwerke und für höchste Anforderungen an die funktionale Sicherheit.

Hauptmerkmale

  • PROFIsafe F-Host zur Kommunikation mit bis zu 300 F-Devices
  • PROFIsafe F-Device integriert
  • Breite: 100 mm
  • SCPU Arm® Cortex®-A9 und -A8 mit 800 MHz und 600 MHz für höchste Performance

Ihre Vorteile

  • Voll integriert in PLCnext Technology
  • Programmierbar mit PLCnext Engineer
  • Höchste Modularität mit Safety I/Os
  • Gleichzeitige Kommunikation als F-Host und F-Device in PROFIsafe-Netzwerken

PLCnext Control der Axiocontrol-Baureihe

Skalierbare PLCnext Control in unterschiedlichen Leistungsklassen

Offen und innovativ – modulare PLCnext Control der Baureihe Axiocontrol

Aus der robusten Axiocontrol-Baureihe bietet Phoenix Contact mehrere SPS in unterschiedlichen Leistungsklassen für PLCnext Technology. Sie sind für die Programmierung mit Hochsprachen ausgelegt, aber auch klassisch mit IEC 61131-3.
Erweiterbar sind die SPS mit Modulen für die IP20-I/O-Systeme Axioline und Inline. Darüber hinaus können Sie die PLCnext Control AXC F 2152 und AXC F 3152 auch linksseitig um weitere Hardware-Funktionen erweitern, z. B. einen weiteren Ethernet-Port oder Safety- und KI-Funktionalität.

Die Security basiert auf einem Trusted-Platform-Modul (TPM), auf dem auch Anwenderzertifikate abgelegt werden können. Die Steuerungen dieser Baureihe sind die ersten SPS, die nach IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile in Kombination mit IEC 62443-4-2 vom TÜV Süd zertifiziert sind. Damit wird bestätigt, dass der Secure Development Life Cycle bei der Entwicklung von PLCnext Control vollständig angewendet wurde. Die Produktzertifizierung nach IEC 62443-4-1/-4-2 zeigt Ihnen, dass ein Produkt sicher entwickelt wurde und gibt Auskunft darüber, welche technischen Sicherheitsanforderungen umgesetzt wurden. Durch die Aktivierung des Sicherheitsprofils haben Sie zudem Zugriff auf einen umfangreichen Funktionsumfang der Sicherheitsstufe 2 (SL2).

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Sicher und redundant – PLCnext Control für große Netzwerke

Mit den Hochleistungssteuerungen für PLCnext Technology realisieren Sie u. a. Automatisierungsapplikationen, die besondere Ansprüche an Sicherheit oder Verfügbarkeit stellen. Für Anwendungen auf hohem Sicherheitsniveau gehen Sie mit unseren Sicherheitssteuerungen bis SIL 3 auf Nummer sicher. Sie vereinen höchste Sicherheit durch zwei unabhängige CPUs mit einem hochperformanten Vier-Kern-System, das sehr ausgedehnte Netzwerke mit bis zu 300 sicherheitsgerichteten Teilnehmern betreiben kann.

Durch redundante Automatisierungstechnik verringern Sie Stillstände, arbeiten wirtschaftlich und vermeiden Gefahren, z. B. in Tunneln oder auf Flughäfen. Die integrierte Redundanzfunktion auf LWL-Basis ermöglicht einen unterbrechungsfreien Prozess bei Ausfall oder Tausch einer Steuerung. Die RFC-Steuerung arbeitet auf PROFINET-Basis und baut dank AutoSync Technology das redundante System automatisch auf.

Beide RFCs verfügen über eine leichte Bedienoberfläche mit besserer Handhabung dank resistiver Touch-Oberfläche. Dies sorgt für eine hohe Überwachung.
Mit dem eingebetteten OPC-UA-Server sind die SPS schon heute den Anforderungen der Zukunft durch ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll gewappnet.

PLCnext Control für Edge Computing Use Cases

PLCnext Control für Edge-Anwendungen in zwei Leistungsklassen

Datenzentriert und kompakt – PLCnext Control für Edge-Computing

Um Daten aus dem Feld cloudbasiert optimal zu nutzen, bieten PLCnext Control für Edge-Anwendungen die Möglichkeit, intelligente IoT-Edge-Lösungen aufzubauen. Somit schließen Sie die Lücke zwischen IT- und OT-Welt. Durch PLCnext Technology ist eine einfache Integration in bestehende IT-Infrastruktur möglich.

Mit vorinstallierten Software-Tools wie Node-RED, einer lokalen Time-Series-Datenbank und einer einfachen Cloud-Anbindung verkürzen Sie Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten. Das Verarbeiten von Daten physisch näher am Benutzer ermöglicht, Informationen schnell, sicher und ohne Latenz auszutauschen. Eine einfache und sichere Verwaltung wird über ein integriertes Web-based-Management-Tool gewährleistet. Zudem ist das Edge-Device besonders kompakt und im Vollmetallgehäuse passiv gekühlt.

Illustration Virtual PLC mit Cloud und Produkten

Virtual PLCnext Control – Die Zukunft der Automatisierung

Das neue Produktportfolio Virtual PLCnext Control revolutioniert die Industrieautomation durch die Einführung von softwarebasierten Steuerungen in Form von OCI-Containern. Diese Technologie ermöglicht es, Steuerungsaufgaben von physischen Geräten zu abstrahieren und auf leistungsfähigen Rechnerarchitekturen auszuführen, was Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bietet. Die Virtual PLCnext Control bietet eine vertraute Umgebung mit bekannten Funktionen und Programmiermöglichkeiten, wie sie auch von hardwarebasierten PLCnext Control bekannt sind. Zu den Hauptvorteilen zählen ein hardwareunabhängiger Software-Produktlebenszyklus, die Konvergenz von IT und OT, die Skalierbarkeit der Ressourcen sowie die einfache Wartung und Updates durch bewährte IT-Administrationsprozesse. Diese Eigenschaften machen die Virtual PLCnext Control zu einer zukunftssicheren Lösung für die Industrieautomation.

PLCnext Technology Starterkit
Starten Sie jetzt mit PLCnext Technology!

Treten Sie ein in die offene Welt der PLCnext Technology und lassen Sie sich von der Funktionalität, der Bedienung und der außergewöhnlichen Performance begeistern. Viel Spaß und viel Erfolg beim Programmieren.

Zum Starterkit
PLCnext Technology Starterkit
Automatisierungssystem mit PLCnext Control und diversen I/Os

Automatisierungssystem mit PLCnext Control und diversen I/Os

Hohe Modularität im Automatisierungssystem mit I/Os

Sie benötigen I/Os für ihr Automatisierungssystem? Mit dem umfangreichen Portfolio an I/O-Modulen lassen sich nach dem Baukastenprinzip SPS-Stationen aufbauen, die die jeweiligen Applikationsanforderungen optimal umsetzen. An eine PLCnext Control der Baureihe Axiocontrol reihen Sie dann die blockmodularen I/O-Module der Produktfamilie Axioline F an sowie die auf engstem Raum flexibel zusammenstellbaren Axioline Smart Elements. Das I/O-Portfolio umfasst neben Digital- und Analogmodulen unterschiedliche Funktionsmodule. Einige Axioline F-Module sind zusätzlich als Varianten für besonders raue Umgebungsbedingungen erhältlich.

Sie automatisieren heute bereits Ihre Anlagen mit dem I/O-System Inline von Phoenix Contact und möchten zukünftig weitere Vorteile nutzen und auf das Ecosystem PLCnext Technology umstellen. Die Inline-Adapterklemme bietet die Möglichkeit, eine bestehende I/O-Station einfach auf eine PLCnext Control umzurüsten und somit ein bestehendes System sukzessive zu modernisieren.
Die Auswahl der passenden I/O-Funktionen sowie die Projektierung der I/O-Station erfolgen fehlerfrei und schnell über die Software Project+.

SPS-Erweiterungen für Safety, Ethernet und INTERBUS

SPS-Erweiterungen für Safety, Ethernet und INTERBUS

PLCnext Control funktional erweitern

Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer PLCnext Control (AXC F 2152 oder AXC F 3152) z. B. durch ein Safety-, Ethernet- oder KI-Modul, das links von der Steuerung angereiht wird. Damit steht eine zusätzliche Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung oder Ihre Steuerung ist optimiert für Applikationen mit künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen. Die linksanreihbaren PROFIsafe-Erweiterungen sind vollwertige sicherheitsgerichtete SPS, die den Funktionsumfang Ihrer PLCnext Control für sichere Anwendungen bis SIL 3 erweitern. Schließen Sie bis zu drei Module mit einem zusätzlichen Erweiterungsmodul an ihre SPS an.

Nutzen Sie die weiteren Teile des PLCnext Technology Ecosystems

PLCnext Engineer
Programmierer am Laptop
Laptop mit PLCnext Store auf dem Bildschirm
PLCnext Engineer

Mit der flexiblen Software-Plattform PLCnext Engineer erhalten Sie eine kostenlose Software, die alle Engineering-Aufgaben für die PLCnext Control in einem Tool vereint. Die Software ermöglicht eine Konfiguration, Programmierung nach IEC 61131-3, Safety-Programmierung, Visualisierung sowie Diagnose und kann mit Add-ins um zusätzliche Funktionen und Schnittstellen erweitert werden.
PLCnext Engineer bietet die Möglichkeit, Hochsprachenprogramme oder MATLAB® Simulink®-Modelle aufzurufen, diese auf einer PLCnext Control in Betrieb zu nehmen und zu verwalten. So wird Hochsprachen-Code komfortabel mit der Standardautomatisierung verbunden.

Zur Software
Programmierer am Laptop

Durch die einfache Cloud-Integration, die Möglichkeit der Nutzung von Open Source Software und das stetig wachsende Know-how der PLCnext Community profitieren Sie so von neuen Formen der Zusammenarbeit. Nutzen Sie Informationen, Support und hilfreiche Ressourcen über PLCnext Technology. Oder stellen Sie eine Frage im Forum und erhalten Sie Antworten von unseren Experten oder anderen Usern. Finden Sie FAQs, sehen Sie sich Tutorials an, nutzen Sie unsere Präsenz auf GitHub, Instagram und LinkedIn. Lesen Sie im MakersBlog über spannende Anwendungen oder erfahren Sie mehr über Branchentrends und Use Cases.

Zur Community
Laptop mit PLCnext Store auf dem Bildschirm

Der PLCnext Store bietet Software-Anwendungen (Apps), mit denen Sie die Funktionalität einer PLCnext Control direkt und einfach erweitern können. Die Offenheit des Stores ermöglicht auch Drittanbietern, ihre entwickelten Apps zum Verkauf anzubieten. Mit dem PLCnext Store erhalten Sie eine Vielzahl von Apps für jede Anwendung – von Software-Bibliotheken für die beschleunigte Programmierung bis hin zu vorprogrammierten Apps, für deren Nutzung keine Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Zum PLCnext Store
E-Paper
Neues PLCnext Technology E-Paper

Schauen Sie sich jetzt das erste interaktive E-Paper zu PLCnext Technology an und finden Sie alle Informationen an einem Ort.
In diesem E-Paper finden Sie Buttons, die weitere Interaktionen ermöglichen. Lassen Sie sich von spannenden Anwendungsfällen inspirieren, schauen Sie sich unsere Hardware mit 3D-Bildern genauer an, informieren Sie sich über Produkte in unserem Webshop oder erfahren Sie mehr über alle vier Teile des Ökosystems. Außerdem gibt es eine Vielzahl von weiterführenden Links und eingebetteten Videos zu all Ihren Lieblingsthemen.

Zum E-Paper
PLCnext Technology E-Paper