Mit der flexiblen Software-Plattform PLCnext Engineer erhalten Sie eine kostenlose Software, die alle Engineering-Aufgaben für die PLCnext Control in einem Tool vereint. Die Software ermöglicht eine Konfiguration, Programmierung nach IEC 61131-3, Safety-Programmierung, Visualisierung sowie Diagnose und kann mit Add-ins um zusätzliche Funktionen und Schnittstellen erweitert werden.
PLCnext Engineer bietet die Möglichkeit, Hochsprachenprogramme oder MATLAB® Simulink®-Modelle aufzurufen, diese auf einer PLCnext Control in Betrieb zu nehmen und zu verwalten. So wird Hochsprachen-Code komfortabel mit der Standardautomatisierung verbunden.
Axioline F, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 32, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern