Der INTERBUS-Master ist zur Linksanreihung an einen Axioline F-Controller vorgesehen. Mit dem INTERBUS-Master können Sie INTERBUS-Fernbus-Teilnehmer in die Axioline F-Station einbinden.
AXC F XT IB
-
SPS-Erweiterungsmodul
2403018
PLCnext Control Extension, SPS-Erweiterungsmodul, Linksanreihung, INTERBUS-Master; Schnittstelle: INTERBUS-Fernbus: 1; Anzahl der Prozessdaten: 4096 Bit; Übertragungsgeschwindigkeit: 500 kbit/s;, Übertragungsgeschwindigkeit: 2 Mbit/s; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Unterstützte Steuerung: AXC F 2152, AXC F 3152
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis zu 512 INTERBUS-Fernbus-Teilnehmer anschließbar
Anschluss des INTERBUS über 9-polige D-SUB-Buchse
Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im INTERBUS (500 kbit/s oder 2 Mbit/s)
Galvanische Trennung zwischen INTERBUS-Schnittstelle und Logik
Diagnose- und Statusanzeigen
Individuelle Erweiterungsmöglichkeit für eine PLCnext Control der Baureihe Axiocontrol