LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: blau
Adapter und Kupplungen für die Kupfer- und LWL-Verkabelung
Adapter und Kupplungen bieten Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Anpassung der Verkabelung. Tragschienenadapter stellen einen sicheren Anschluss Ihrer Leitungen und eine zuverlässige Übertragung der Daten sicher. Im Feld nutzen Sie M8-, M12- und Ventilsteckeradapter. Mit Abschlusswiderständen verhindern Sie zuverlässig Signalreflexionen am Ende der Busleitung in Feldbussystemen.
RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT6, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (LSA), für Litze und starre Adern AWG 26 ... 22
Singlemode SFP+ Transceiver zur Übertragung von bis zu 10 GBit/s über 10 km bei Wellenlängen von 1310 nm im erweiterten Temperaturbereich
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: SMD-Reflow
LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: silberfarben/matt, Ethernet
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle
Doppelventilstecker-Adapter, Universal, 4-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode und Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Ventilsteckerabstand: 0,2 m
Adapter, 5-polig, Stecker gerade DEUTSCH DT04-6P, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: THT-Welle
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: THR-Lötanschluss, kurze Lötkontakte
Ihre Vorteile
- Kompakte Bauweise für platzsparende Installationen
- Zuverlässige Datenübertragung über Kupplungen und Kabelanschlussmodule
- Flexible Nutzung dank Modulen für diverse Datenschnittstellen
19"-Verteiler sowie Tragschienenadapter für die LWL- und die kupferbasierte Datenverkabelung
19"-Verteiler sowie Tragschienenadapter für Lichtwellenleiter und die kupferbasierte Datenverkabelung ergänzen unser Adapter-Portfolio. Sie finden diese Produkte bei den Datensteckverbindern einsortiert.
Wandanschlussdosen
Wandanschlussdosen, Terminal-Outlets genannt, dienen zur Verbindung eines Endgeräts mit einer Verkabelung. Die Anschlussdosen finden Sie ebenfalls in der Produktliste dieser Seite.
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.