CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG
-
Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1099279
Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 180 °, Geschirmt, Schirmfedern, Polzahl: 8, 10 Gbit/s, PoE++, THT, THD, Welle, IP20
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs
Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen