Abschlusswiderstand CANopen®/DeviceNet™ M12
Adapter und Kupplungen für die Kupfer- und LWL-Verkabelung
Adapter und Kupplungen bieten Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Anpassung der Verkabelung. Tragschienenadapter stellen einen sicheren Anschluss Ihrer Leitungen und eine zuverlässige Übertragung der Daten sicher. Im Feld nutzen Sie M8-, M12- und Ventilsteckeradapter. Mit Abschlusswiderständen verhindern Sie zuverlässig Signalreflexionen am Ende der Busleitung in Feldbussystemen.
RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, adapterlose Ausführung, Ethernet
RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Keystone, Ethernet
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode
Passiver RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und zwei 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten
Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und fünf 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode
Abschlusswiderstand PROFIBUS M12
Ventilstecker, 5-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 2 LEDs, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs
Ventilstecker, 5-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 2 LEDs, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs
Ihre Vorteile
- Kompakte Bauweise für platzsparende Installationen
- Zuverlässige Datenübertragung über Kupplungen und Kabelanschlussmodule
- Flexible Nutzung dank Modulen für diverse Datenschnittstellen
19"-Verteiler sowie Tragschienenadapter für die LWL- und die kupferbasierte Datenverkabelung
19"-Verteiler sowie Tragschienenadapter für Lichtwellenleiter und die kupferbasierte Datenverkabelung ergänzen unser Adapter-Portfolio. Sie finden diese Produkte bei den Datensteckverbindern einsortiert.
Wandanschlussdosen
Wandanschlussdosen, Terminal-Outlets genannt, dienen zur Verbindung eines Endgeräts mit einer Verkabelung. Die Anschlussdosen finden Sie ebenfalls in der Produktliste dieser Seite.
Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.