Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Überspannungsschutzgeräte für PV-Anlagen
Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen hilft, die Amortisationszeit zu verringern und gleichzeitig die Verfügbarkeit Ihre PV-Anlage zu steigern. Dabei unterscheiden sich Schutzgeräte für Photovoltaikanlagen von Überspannungsschutz für lineare Gleichströme. Mit unserem applikationsspezifischen Portfolio an Überspannungsschutzgeräten für PV-Anlagen bieten wir Ihnen von der Stromversorgung bis zum Schutz von Signal- und Datenleitungen die passenden Komponenten.
Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Basiselement für Überspannungsableiter, für isolierte Gleichspannungssysteme, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement ohne Fernmeldekontakt.
Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1500 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-SPP-T2-1000DC-PV-2+V-UT...
Ihre Vorteile
- Optimal ausgelegtes Leistungsvermögen für PV-Anlagen bis 1500 V DC
- Unabhängig bestätigte Sicherheit durch KEMA-Zulassung
- Hohe Betriebssicherheit dank einer Kurzschlussfestigkeit bis 2000 A
- Einsetzbar bis 6000 m gemäß EN 50539-11
Neuheiten
Steckbarer Blitzstromableiter VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Steckbarer Blitzstromableiter Typ 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Der steckbare Typ-1-Blitzstromableiter aus der Produktfamilie Safe Protection Plus bietet Ihnen für zweipolige, isolierte Gleichspannungssysteme mit 1000 V DC zuverlässigen Anlagenschutz. Dank der optimierten Konstruktion und dem steckbaren Aufbau bietet er Vorteile bei Installation und Wartung. Der Typ-1-Blitzstromableiter VAL-SPP-T1-1000DC-PV ist sowohl mit als auch ohne Fernmeldung erhältlich.
Steckbares Überspannungsschutzgerät Typ 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Steckbarer Überspannungsschutz Typ 2
Die steckbaren Typ-2-Überspannungsschutzgeräte aus der Produktfamilie VAL-SPP bietet Ihnen mit der 2+V-Schaltung für zweipolige, isolierte Gleichspannungssysteme zuverlässigen Anlagenschutz für Anwendungen mit 600-V-DC-, 1000-V-DC- oder 1500-V-DC-Leerlaufspannung Uocstc. Profitieren Sie bei den neuen Schutzgeräten von der optimierten Abtrennvorrichtung und den Vorteilen bei Installation und Wartung. Die Typ-2-Überspannungsschutzgeräte VAL-SPP-T2-…-PV… sind sowohl mit als auch ohne Fernmeldung erhältlich.
Einfach und sicher im Einbau und Betrieb Produktfamilie Safe Protection Plus
Safe Protection Plus heißt die neue Produktfamilie im Überspannungsschutz. Mit den neuen varistorbasierten Überspannungsschutzgeräten VALVETRAB SPP bieten wir robusten Überspannungsschutz mit zukunftsweisenden Installations- und Sicherheitsmerkmalen.
Sind Sie neugierig geworden? Schauen Sie sich die Produktanimation für die neuen Produkte an und erfahren Sie mehr zu VALVETRAB SPP auf unserer Landingpage.
Einteiliger Blitzstromableiter T1/T2 für Photovoltaikanlagen
Einteiliger Blitzstromableiter T1/T2 für PV-Anlagen mit String-Spannungen für 600/1000/1500 V DC
Die einteiligen Blitzstromableiter T1/T2 für zweipolige, isolierte Gleichspannungssysteme mit 600/1000/1500 V DC verfügen über eine Kurzschlussfestigkeit bis 2000 A. Die Produkte besitzen eine KEMA-Zulassung und sind wahlweise mit oder ohne potenzialfreien Fernmeldekontakt erhältlich. Dank der verlängerten Einführtrichter an den Hauptanschlüssen und der erhöhten Schraubenschächte wird eine erhöhte Kriechstromfestigkeit erreicht und die Installation sicherer. Die optische Statusanzeige am Gerät informiert über den Zustand des Schutzgeräts.
Einteiliger Überspannungsschutz Typ 2 für PV-Anlagen
Einteiliger Überspannungsschutz Typ 2 für PV-Anlagen mit String-Spannungen bis 1500 V DC
Der Überspannungsschutz Typ 2 für zweipolige, isolierte Gleichspannungssysteme mit 1500 V DC ist bis 2000 A kurzschlussfest. Die verlängerten Einführtrichter und die erhöhten Schraubenschächte sorgen für eine bessere Kriechstromfestigkeit und machen dadurch die Installation sicherer. Dank der optionalen Fernmeldung lassen sich die Schutzgeräte in Überwachungssysteme einbinden. Die optische Statusanzeige am Gerät informiert bei Sichtprüfungen vor Ort über den Zustand des Überspannungsschutzes.
Überspannungsschutz für PV-Anlagen
PV-Anlagen erfordern spezielle Schutzschaltungen. Je nach Systemaufbau und Erdungsverhältnissen stellen wir geeignete Schutzgeräte zur Verfügung, die diese hohen Gleichspannungen sicher beherrschen.
Vorkonfektionierte Set-Lösungen erleichtern Ihnen die Installation von Überspannungsschutz in Ihrer PV-Anlage.
Tracking- und Monitoring-Systeme müssen ebenfalls vor Störungen und Datenverlust abgesichert werden. Schützen Sie mit passenden Schutzgeräten die Daten- und Steuerungsleitungen.
Steckbarer Blitzstromableiter T1/T2 für PV-Anlagen
Steckbarer Blitzstromableiter T1/T2 für PV-Anlagen
Die steckbaren Blitzstromableiter T1/T2 für zweipolige, isolierte Gleichspannungssysteme von 600 und 1000 V DC verfügen über eine Kurzschlussfestigkeit bis 1000 A. Die Produkte sind von der KEMA geprüft und sind eine von UL (Underwriters Laboratories) anerkannte Komponente. Somit können die Schutzgeräte auch auf dem nordamerikanischen Markt ohne weitere Prüfungen eingesetzt werden. Dank der Verriegelung am Basiselement bleiben die Schutzstecker auch bei den hohen Kräften im Ableitvorgang sicher mit dem Basiselement verbunden. Das Sichtfenster an jedem Stecker gibt Auskunft über den Funktionszustand.