Um ein Überspringen des Blitzes zu verhindern, ist der Trennungsabstand „s“ die Mindestentfernung zwischen Blitzableiter und PV-Anlage. Zur Bestimmung ist Hilfe durch Expertinnen und Experten nötig, da der Abstand schwer zu berechnen ist. Alle PV-Komponenten sollten diesen Abstand einhalten. Wird der Abstand nicht eingehalten, verbindet man die PV-Anlage mit dem Blitzschutzsystem, was erhöhte Anforderungen an den Überspannungsschutz stellt.
Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen