Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 2; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: DC-Feuerwehrschalter; Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung
Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen
Um PV-Anlagen optimal vor Blitzeinschlägen und Überspannungen zu schützen, ist der Einsatz von Generatoranschlusskästen notwendig. Unsere installationsfertigen und sofort anschließbaren Generatoranschlusskästen sind zuverlässige Systemlösungen, die den Wechselrichter unmittelbar vor den Gleich- bzw. Wechselspannungseingängen schützen. Dabei werden Überspannungseinkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet.
Mit welchem Wechselrichter wird Ihr Projekt realisiert?
1 von 3
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 2; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: DC-Feuerwehrschalter; Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 2; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: DC-Feuerwehrschalter; Art der Leitungseinführung: SUNCLIX; Lieferumfang: DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 2; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 1; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: DC-Feuerwehrschalter; Art der Leitungseinführung: SUNCLIX; Lieferumfang: DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 2; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: ohne Sonderausstattung; Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 1; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: ohne Sonderausstattung; Art der Leitungseinführung: SUNCLIX; Lieferumfang: DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 1; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 1; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: ohne Sonderausstattung; Art der Leitungseinführung: SUNCLIX; Lieferumfang: DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 1; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 3; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: ohne Sonderausstattung; Art der Leitungseinführung: SUNCLIX; Lieferumfang: DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 1; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 4; Überspannungsschutz: T1 / T2; Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung
Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 1; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2; Überspannungsschutz: T2; Ausstattung: ohne Sonderausstattung; Art der Leitungseinführung: SUNCLIX; Lieferumfang: DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs
Vielfältige Lösungen zum Überspannungsschutz Ihrer Solarprojekte
Egal, ob Sie eine Photovoltaik-Aufdachanlage oder einen großen Solarpark errichten und betreiben, wir bieten Ihnen die passenden Überspannungsschutzmaßnahmen. Hier erfahren Sie alles über die spezifischen Herausforderungen und unsere innovativen Produkte, die Ihre Anlagen effizient schützen. Informieren Sie sich über Ihren individuellen Anwendungsfall und unseren Beitrag zum passenden Überspannungsschutz:
Ihre Vorteile
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme durch Vorkonfektionierung der Generatoranschlusskästen
- Vereinfachter Anschluss des Schutzpotenzialleiters dank ausreichender Anschlussmöglichkeiten im Generatoranschlusskasten
- Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
- Kurzfristige Erstellung von kundenspezifischen Lösungen
Neuheiten
Generatoranschlusskästen für PV-Anlagen
Sicheres Trennen im Brandfall
Brandschutzorganisationen und Versicherer empfehlen zunehmend sogenannte Feuerwehrschalter. Um Risiken für Einsatzkräfte zu minimieren und eine sichere Brandbekämpfung zu gewährleisten, ist das Ziel, PV-Strings im Einsatzfall nahe an den PV-Modulen automatisch lastfrei zu schalten.
Hauptmerkmale
- Motorisierter Lasttrennschalter
- Integrierter Überspannungsschutz (Typ T1/2)
- Schutz von bis zu 12 MPP-Trackern
- Bis zu 2 Strings pro MPP-Tracker und 20 A pro String
- Wartungsfreier Anschluss durch SUNCLIX- oder Push-in-Anschlusstechnik
- Normkonform durch Anwendung der DIN EN 61439
Ihre Vorteile
- „Automatisches“ Trennen der PV-Strings in der Nähe der PV-Module
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme durch Vorkonfektionierung der Generatoranschlusskästen
- Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform
- Vereinfachter Anschluss des Blitzschutz-Potenzialausgleichleiters dank ausreichender Anschlussmöglichkeiten
- Reduzierung des Installationsaufwands durch Zusammenfassen der PV-Strings
Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall
Feuerwehr-Notabschaltung und Lasttrennschalter
Phoenix Contact bietet mit seinen vorkonfektionierten Generatoranschlusskästen zuverlässige Systemlösungen, die den Wechselrichter unmittelbar vor den Gleichspannungseingängen schützen. Dabei werden Überspannungseinkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet. Aufgrund eines abgestimmten Leistungsumfangs können neue Varianten innerhalb kurzer Zeit angeboten werden.
Wir bieten sowohl Feuerwehr-Notabschaltung bzw. Lasttrennschalter als auch Überspannungsschutz in einem Gerät. Über einen Not-Aus-Schalter ist eine Freischaltung der Photovoltaikanlage aus der Ferne möglich. So ist größtmögliche Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall geboten.
Einfache Verkabelung: Konfektionierung der Solarstecker ohne Spezialwerkzeug
Photovoltaik-Steckverbinder
Für den Anschluss der PV-Stränge werden die Generatoranschlusskästen entweder mit unseren SUNCLIX-Wanddurchführungen oder mit Kabelverschraubungen auf Push-in-Klemmen ausgestattet. SUNCLIX-Steckverbinder von Phoenix Contact sowie Push-in-Klemmen verbinden die Vorteile einer einfachen Installation sowie einer zuverlässigen und wartungsfreien Verbindung.