DC Combiner Boxen für Photovoltaikanlagen Die DC Combiner Box sammelt und verteilt die String-Ströme der Solarmodule. Darüber hinaus überwacht die DC Combiner Box die Anlagenleistung und schützt die einzelnen Module vor Überspannungsschäden.

DC Combiner Box in einer Solarapplikation

Herausforderung


Zwei Personen in einer PV-Freiflächenanlage

Maximale Verfügbarkeit

Fachleute, die Photovoltaikanlagen planen und errichten, stehen vor der Herausforderung, maximale Verfügbarkeit und Leistung von Photovoltaikanlagen zu erreichen. Wichtige Faktoren hierbei sind das Sammeln und Verteilen von String-Strömen, das Schützen einzelner Module vor Blitz- und Überspannungsschäden und das Überwachen der Anlagenlagenleistung.

Lösung


Applikation DC Combiner Box

Maßgeschneiderte Lösungskonzepte für PV-Freiflächenanlagen

Die DC Combiner Boxen von Phoenix Contact erfüllen diese Anforderungen in einem platzsparenden Gehäuse. Mit unserem Überwachungssystem für Photovoltaik-Strings können Sie sofort auf Störungen und Leistungsverluste reagieren, selbst beim Ausfall einzelner Strings.

Generatoranschlusskästen
Produktübersicht

Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unser Produktportfolio an anschließbaren Generatoranschlusskästen und finden Sie die passende DC Combiner Box für Ihren Solarpark.

Passendes Produkt finden
Applikation DC Combiner Box

Typischer Aufbau unserer DC Combiner Boxen

Interaktive Image-Map: Frontalansicht beispielhafter Generatoranschlusskasten
Verbindungstechnik
Eine wartungsfreie Verbindungstechnik dank Federanschlusstechnik ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung der PV-Strings.
Mehr erfahren
Verbindungstechnik
String Monitoring
Das PV String Monitoring übernimmt eine zentrale Rolle in der DC Combiner Box. Es ermöglicht eine stetige Erfassung des Anlagenstatus sowie eine Messung der String-Ströme und -Spannungen. Das indirekte Messen des Stroms durch Hall-Effekt-Technologie verhindert Leistungsverluste sowie Einkopplungen von Überspannungen auf das Monitoring-System. Die Daten können dem Anlagenbetreiber dienen, möglichst früh auf Fehlfunktionen aufmerksam zu werden. Das schafft eine hohe Anlagenverfügbarkeit und die Optimierung des Ertrags der Erzeugungsanlage.
Mehr erfahren
String Monitoring
Stromversorgung
DC/DC-Wandler sorgen für eine direkte, autarke Versorgung des String Monitoring innerhalb der Anlage. Eine 230-V-AC-Versorgung ist dadurch nicht zusätzlich notwendig.
Mehr erfahren
Stromversorgung
Anlagenschutz
Überspannungsschutz und Sicherungen dienen zum Schutz der Generatoranschlusskästen vor äußeren Einflüssen wie Fehlerströmen oder Blitzen. Somit ist eine hohe Anlagenverfügbarkeit gewährleistet.
Mehr erfahren
Anlagenschutz
Drahtlose Kommunikation
Nicht ausreichende Erdungskonzepte führen zu Einkopplungen auf den Signalleitungen. Durch drahtlose Kommunikationslösungen wird die Kommunikation des Monitorings bei Einkopplungen nicht beeinträchtigt. Drahtlose Lösungen sind durch die flexible Installation besonders für Retrofit-Projekte geeignet.
Mehr erfahren
Drahtlose Kommunikation

Ihre Vorteile

  • Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dank temperaturoptimiertem Design
  • Geringe Installations- und Wartungskosten sowie flexible Vernetzung dank drahtloser Kommunikation
  • Stetige Verfügbarkeit dank standardisierten Artikeln in vielfachen Ausführungen auf Lager
  • Kompatibel und individuell dank Konfiguration nach Kundenwünschen

Kontakt


Wartungspersonal ist mit Tablet in der Hand im Gespräch in einem Solarpark

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit Unternehmenszentrale in Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für zukunftsweisende Produkte und Lösungen für die umfassende Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung aller Sektoren von Wirtschaft und Infrastruktur. Mit diesen innovativen Produkten und Lösungen bereiten wir den Weg in eine klimaneutrale und nachhaltige Welt. Das breitgefächerte und innovative Produktportfolio bietet Ihnen zukunftsfähige Lösungen. Ein globales Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 21.000 Mitarbeitenden garantiert die wichtige Nähe zu Ihrem Projekt.

Kontakt

Gruppenbild der Experten für Solarenergie
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Gern unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung.

Häufig gestellte Fragen


Gespräch von zwei Personen im Solarpark
Wartungspersonal mit Tablet im Solarpark
Mann vor Bildschirmen mit Software-Bibliothek Solarworx
Gespräch von zwei Personen im Solarpark

Die Nähe zu Kunden und Partnern stellen wir durch ein internationales Netz von Vertriebsgesellschaften sicher. An allen Standorten arbeiten unsere Mitarbeitenden mit Leidenschaft für Technologie und Innovation daran, eine nachhaltige Welt für alle voranzutreiben. Durch diese Präsenz von Phoenix Contact sind unsere DC Combiner Boxen global und schnell verfügbar.

Wartungspersonal mit Tablet im Solarpark

Durch die stetige Erfassung des Anlagenstatus sowie Messung der String-Ströme und -Spannungen wird die maximale Anlagenverfügbarkeit erreicht. Das kann zu reduzierten Ausfallzeiten führen.

Mann vor Bildschirmen mit Software-Bibliothek Solarworx

Durch die RS-485-Kommunikation werden die Daten der Monitoring-Geräte auf eine zentrale PLCnext Control übertragen. Die Solarworx-Bibliothek bietet darüber hinaus vorprogrammierte Funktionsbausteine zum Auslesen der Daten auf der PLCnext Control. Die Bibliothek enthält Funktionsbausteine für verschiedene Hersteller von String-Monitoring-Geräten, die unterstützt werden.

Mehr zur Wechselrichterkommunikation erfahren
Schaltschränke eines Solarparks

Wie werden die DC Combiner Boxen in den Solarpark eingebunden?

Die DC Combiner Boxen verfügen über verschiedene Schnittstellen. Die Einbindung in das Gesamtsystem gestaltet sich somit flexibel. Unsere Branchenexpertinnen und -experten beraten Sie gern zu allen Optionen.
Elektrifizierung, Vernetzung, Automatisierung: Wir sind Ihr Schlüsselpartner für die Sektorenkopplung. Erfahren Sie mehr über weitere Lösungen von Phoenix Contact für das Monitoring and Control in Ihrem Solarpark. Mit begeisternden Lösungen für das Einspeisemanagement, das Datenlogging, zur Wetterdatenerfassung und weiteren Facetten der Photovoltaik gestalten Sie eine nachhaltige Energieversorgung.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.