VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT-R
-
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2
1466777
Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Produktdetails
Produkttyp | PV-Ableiter |
IEC-Prüfklasse | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Stromversorgungssystem IEC | DC |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 3 |
Einbauort | Innenraum |
Einbauort der Abtrennvorrichtung | Intern |
Zugänglichkeit | Zugänglich |
Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
SPD Ausfallverhalten | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 1 A (gG) |
Betriebsspannung AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl)) |
5 V AC ... 150 V AC ( 5000 m (amsl)) | |
Betriebsstrom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Betriebsspannung DC | 30 V DC ( 5000 m (amsl)) |
Betriebsstrom DC | 1 A DC |
Betriebsspannung DC | 125 V DC ( 5000 m (amsl)) |
Betriebsstrom DC | 200 mA DC |
Isolierungsart | Zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis hat das Produkt doppelte / verstärkte Isolation. |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 4 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2x 1,5 mm² ... 6 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 53,4 mm |
Höhe | 96,6 mm |
Tiefe | 71,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 3 TE |
Farbe | grau (RAL 7042) |
lichtgrau (RAL 7035) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - PE | |
(DC-) - PE | |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 350 µA AC |
≤ 100 µA DC | |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 120 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 2,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 6,25 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 4,2 kV |
Restspannung Ures | ≤ 4,2 kV (bei In) |
≤ 3,6 kV (bei 10 kA) | |
≤ 3,2 kV (bei 5 kA) | |
≤ 3 kV (bei 3 kA) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Schutzschaltung PV | |
Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
SPD Ausfallverhalten | OCFM (Abtrennfehlerverhalten) |
Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
Leerlaufspannung UOCSTC | 1000 V DC |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 2,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 6,25 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Isolationswiderstand Riso | > 5 MΩ (bei 500 V DC) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Dauerbetriebsstrom ICPV | ≤ 100 µA DC |
Höchste Dauerspannung UCPV | 1200 V DC |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 15000 A |
Restspannung Ures | ≤ 4,2 kV (bei In) |
≤ 3,6 kV (bei 10 kA) | |
≤ 3,2 kV (bei 5 kA) | |
≤ 3 kV (bei 3 kA) | |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 350 µA AC |
≤ 100 µA DC | |
Schutzpegel Up | ≤ 4,2 kV |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 120 mVA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20C (im eingebauten Zustand) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-31 |
Hinweis | 2019 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-31 |
Hinweis | 2018 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1466777 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | Z00 |
Produktschlüssel | CL11E1 |
GTIN | 4063151862626 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 389,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 359 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien