Dank umfangreichem Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung verfügen Sie immer über die passende Verbindung. Und das ganz einfach: Denn bei Phoenix Contact erhalten Sie alle Geräteschnittstellen aus einer Hand. Mit unserer Vielfalt an Bauformen, Kodierungen und Polbildern haben wir Ihre durchgängige Lösung für Kupfer- oder LWL-Verkabelung.
Datensteckverbinder
Die Welt wird immer vernetzter. Das bedeutet auch mehr Schnittstellen am Gerät. Phoenix Contact bietet ein umfangreiches Portfolio an Datensteckern von RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie für SPE. Beratung von Expertinnen und Experten sowie exzellente Services rund um den Geräteanschluss ergänzen das Angebot – die perfekte Grundlage für die Vernetzung smarter Geräte.
Ihre Vorteile
- Ein Partner für alles: immer die passende Verbindung durch ein umfangreiches Portfolio an Steckverbindern für die Datenübertragung
- Wir verstehen Ihre Anwendung: mit unserer Beratungskompetenz zur passenden Lösung für Ihre Geräteschnittstelle
- Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch M-CAD-/E-CAD-Daten und kostenlosen Musterservice
- Hervorragende Steckverbinderqualität für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation
Whitepaper zur LWL-Technologie
Sichere und zuverlässige High-Speed-Datenübertragung per Lichtwellenleiter: Bei dieser Technologie werden Daten in Form von Licht über weite Strecken übertragen. Erfahren Sie in unserem Whitepaper, welche Vorteile hiermit einhergehen. Informieren Sie sich über die unterschiedlichen Kabel- und Fasertypen und für welche Applikationen sich die Technologie eignet.
Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung
Konfigurator für Kabel und Leitungen
Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.
Neuheiten
Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio
Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.
Datensteckverbinder für die zuverlässige Kommunikation
Informieren Sie sich über die Vielfalt unseres Datensteckverbinder-Portfolios. Dank vielseitiger und anpassbarer Anschlusslösungen für die Datenübertragung können Sie Ihre Applikationen flexibel planen und umsetzen. Exzellente Services rund um Ihren Geräteanschluss ergänzen das Angebot.
GameChangers für den Geräteanschluss
Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.
Biobasierte Produkte
Phoenix Contact entwickelt Technologien und Lösungen für eine bessere Zukunft. Klimaschutz und Umweltemissionen wie CO₂ sind zentrale Ansatzpunkte unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir stellen z. B. erste Produkte auf biobasierten Kunststoff um.
Entdecken Sie unser Portfolio an Datensteckern
Kupferbasierte Datensteckverbinder
Kupferbasierte Datensteckverbinder
Profitieren Sie jetzt von leistungsfähigen und vor Ort konfektionierbaren Steckern und Leitungen. Ob zukunftssichere High-Speed-Verkabelung mit bis zu 10 GBit/s oder innovative Hybridverkabelung – bei uns erhalten Sie flexible Lösungen für Ihr Automatisierungsnetzwerk.
- Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s
- Innovative Hybridverkabelung
- Lösungen von IP20 bis IP69K
- Feder-, Pierce- und IDC-Anschluss
- 360°-Schirmkonzepte
Sichere Verbindungen für Ethernet und PROFINET durch RJ45-Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder ermöglichen sichere Verbindungen für Ethernet und PROFINET durch ihre Edelstahl-Andruckfedern und eine IP67-Variante im Push-Pull-Gehäuse.
Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Ethernet durchgängig bis zum letzten Meter mit den M8- und IP20-Steckverbindern der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet.
LWL-basierte Datenverkabelung
LWL-basierte Datensteckverbinder
Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, geringe Dämpfung, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen: LWL‑Kabel gehören zu den modernen Übertragungsmedien für Industrieanlagen und Infrastrukturapplikationen. Ganz gleich für welche Faserart oder Schnittstelle: Wählen Sie aus unserem umfassenden Portfolio die für Sie passende Anschlusstechnik.
- Lösungen für IP20/IP65/67
- LWL-Steckverbinder mit den Steckgesichtern ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA oder M12
- Faserarten POF, PCF und GOF (Multi- und Singlemode)
- Varianten mit PC- und APC-Schliff
- LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen
- Passende Werkzeuge für jeden Fasertyp
High-Speed-Datenübertragung mit FDX 20
Spleißboxen der FDX 20-Serie für Tragschienen kombinieren ein kompaktes Design mit zuverlässigen Glasfaserverbindungen für eine dauerhaft einwandfreie Funktion.
Darum sind wir der richtige Partner
Die Anzahl der Verbindungen zwischen Maschinen, Maschinenteilen und Anwendern steigt. Das heißt, die Datenmenge wächst bei gleichbleibendem Platzangebot. Mit der Beratungskompetenz von Phoenix Contact erhalten Sie die passende Lösung für Ihre Geräteschnittstelle: Unsere Expertinnen und Experten für Datenkommunikation finden clevere Lösungen für Ihre Anwendung.
Wir lassen Sie im Planungsprozess nicht allein: Bei der Geräteentwicklung unterstützen wir z. B. mit schneller Vorkonfiguration und 2D-/3D-Daten für Ihre CAD-Software. Ebenfalls im Support-Paket: ein kostenloser Musterservice sowie eine zuverlässige Logistik mit weltweiter Verfügbarkeit dank Online-Bestellung.
Die hochwertigen Steckverbinder von Phoenix Contact sind gemacht für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation. Durch unsere weitreichende Kompetenz in der Anschlusstechnik profitieren Sie von innovativen Lösungen und langen Produktverfügbarkeiten. Laborprüfungen, die über den Standard hinausgehen, sowie internationale Zulassungen bestätigen die Qualität unserer Produkte.
Technical-Support-Channel auf YouTube
Tutorial-Videos rund um unsere Datensteckverbinder liefern Ihnen einen Wissensvorsprung rund um die Handhabung und Montage Ihres Produkts.
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.