Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M8, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m