Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel