Meterware, Bussystem-Leitung, CANopen®, DeviceNet™, geschirmt, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, 4-adrig (2xAWG24/19+2xAWG22/19), Farbe Einzelader: rot-schwarz, blau-weiß, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)
Kabel-Meterware für Kupfer- und LWL-Anwendungen
Dank der großen Varianz an Leitungstypen unserer Kabel-Meterware lassen sich unterschiedliche Applikationen realisieren. Gestalten Sie die Verkabelung ganz nach Ihrem Bedarf: In Verbindung mit den konfektionierbaren Steckverbindern und Verteilern von Phoenix Contact sind individuelle Leitungslängen leicht herstellbar.
Meterware, Sensor-/Aktor-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz RAL 9005, 8-adrig, Farbe Einzelader: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: 100 m
Meterware, Installationskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, 4-adrig (2x2xAWG26/7, SF/UTP), Farbe Einzelader: weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, Kabellänge: Freie Eingabe (1,0 ... 1000,0 m)
Meterware, Kabelring, geschirmt, PVC, schwarz RAL 9005, 8-adrig, Farbe Einzelader: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)
Meterware, Kabelring, PVC, schwarz RAL 9005, 8-adrig, Farbe Einzelader: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: 100 m
Meterware, Bussystem-Leitung, FOUNDATION Fieldbus, geschirmt, PVC, orange RAL 2003, 2-adrig (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), Farbe Einzelader: blau, orange
Meterware, Datenkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PVC/PVC, grün RAL 6018, 4-adrig (1x4xAWG22/7, SF/TQ), Farbe Einzelader: weiß, gelb, blau, orange, Kabellänge: 1000 m
GOF-Universalkabel, 24-adrig, Bündeladerkabel zur festen Verlegung, nicht metallischer Nagetierschutz, einfach absetzbar, UV-beständig, hohe mechanische und Temperaturbelastbarkeit, raucharm, halogenfrei und selbstverlöschend, verbesserte Trittfestigkeit, längs- und querwasserfest
Meterware, Datenkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, 4-adrig (2x2xAWG26/7, SF/UTP), Farbe Einzelader: weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)
Meterware, Kabelring, PVC, schwarz RAL 9005, 12-adrig, Farbe Einzelader: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, schwarz, violett, grau/rosa, rot/blau, Kabellänge: 100 m
Ihre Vorteile
- Flexibel bestellen – auch kleine Leitungslängen lieferbar
- Leichtes Abspulen durch Leitungstrommeln bei sehr langen Kabeln
- Variabel, da für jede Applikation das passende Kabel
Kupferkabel als Meterware
Kupferkabel von Phoenix Contact erhalten Sie mit unterschiedlichen Polzahlen und Querschnitten in individuellen Längen zwischen 0,2 und 1.000 m.
- Leitungstyp PUR halogenfrei
- Leitungstyp PUR/PVC
- Leitungstyp PVC
- Leitungstyp PUR POWER
Mit unseren konfektionierbaren Steckverbindern passen Sie die Leitungslänge flexibel an Ihre Anforderungen an.
LWL-Kabel als Meterware
Kabel- und Anschlusssysteme von Phoenix Contact bieten Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche wie Industrieautomation, Rechenzentren oder Gebäudeverkabelung.
- Polymer Optical Fiber (POF) bis maximal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) bis maximal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode bis 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode bis 40 GBit/s
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.