Y-Verteiler, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A und Buchse gerade M8, Kodierung: A
Verteiler für M8-, M12- und AS-Interface-Anschlüsse
Mit Verteilern gestalten Sie Ihre Verkabelung nach Ihren Ansprüchen. Von M8 über M12 bis AS-Interface bieten wir Ihnen eine hohe Varianz an Beschaltungen und Bauformen. Auf Anfrage realisieren wir gern Ihre individuelle Lösung. Das bietet Ihnen maximale Möglichkeiten beim Verteilen von Signalen, Daten und Leistung oder beim Adaptieren unterschiedlicher Schnittstellen.
Y-Verteiler, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Buchse gerade M12, Kodierung: A
Y-Verteiler, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A und Buchse gerade M8, Kodierung: A
Y-Verteiler, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, parallel Verteiler
Y-Verteiler, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A und Buchse gerade M8, Kodierung: A
T-Verteiler, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Buchse gerade M12, Kodierung: A, parallel Verteiler
Y-Verteiler, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Buchse gerade M12, Kodierung: A, parallel Verteiler
Y-Verteiler, 5-polig, Buchse gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A und Stecker gerade M12, Kodierung: A, parallel Verteiler
Y-Verteiler, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T und Buchse gerade M12, Kodierung: T, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Y-Verteiler, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, parallel Verteiler
Ihre Vorteile
- Einsparpotenzial durch die Verteilung und Bündelung von Signalen
- Platzsparend verkabeln dank hochpoliger Varianten
- Geschirmte Verteiler mit 360°-Schirmung für die zuverlässige Signalübertragung und -verteilung
- Flexible Integration von neuen Geräten durch Adapter und Verteiler
- Weniger Schnittstellen durch Verteiler mit angespritzter Leitung
- Kundenspezifische Verteiler mit individuellen Leitungslängen auf Anfrage
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.