Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM2, Stecker: SC-RJ / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken
LWL-Kabel / LWL-Patchkabel
LWL-Kabel und LWL-Patch-Kabel für die zuverlässige optische Datenübertragung bieten passende Lösungen für industrielle Netzwerke und unterschiedliche Streckenlängen. Je nach Aufgabe stehen unterschiedliche Längen, Ausführungen und Anschlussvarianten zur Verfügung. Die Auswahl unterstützt eine übersichtliche Verkabelung zwischen Geräten, Schaltschränken und Feldkomponenten. Für die Planung lassen sich Leitungstyp, Anschlussseite und Einbausituation gezielt berücksichtigen.
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM2, Stecker: SC-duplex / SC-RJ, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 62,5/125 µm, OM1, Stecker: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM2, Stecker: B_FOC (ST) / SC-duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 62,5/125 µm, OM1, Stecker: SC-Duplex / B-FOC (ST), Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken
Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 5 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Breakout-Kabel, Polymerfaser 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 auf SC-RJ/IP20, für die Verlegung innerhalb von Schaltschränken, Leitung ist für den UV-geschützten Außeneinsatz geeignet, Länge: 1 m
OM2-Duplex-Jumper, Multimode, LC-ST, UPC-Schliff, Länge 1 m
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: SC / LC, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken
Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: SC / SC, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken